Menu Ricerca

Spring Washers

Disponibile

Rondella a molla progettata per mantenere una forza costante in un'ampia tipologia di deflessioni. Può essere impilata numerose volte e distribuisce un'elevata capacità di carico con un ingombro ridotto. Risponde bene a pressione, urti, impatti o variazioni di vibrazione. Materiale: Acciaio inossidabile, Acciaio, Acetale, Acciaio al carbonio Colore: Naturale, Bianco, Codice Serie:

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
125 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro interno Diametro esterno Spessore Acquista
Richiedi il lead time qui
3.9 mm
8.0 mm
0.7 mm
0,0175 € - 0,0175 € 3156 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.1 mm
7.0 mm
1.2 mm
0,0242 € - 0,0242 € 3670 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.1 mm
9.9 mm
1.6 mm
0,0168 € - 0,0168 € 11168 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.1 mm
5.6 mm
1.0 mm
0,023 € - 0,023 € 1221 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.1 mm
8.8 mm
1.6 mm
0,0439 € - 0,0439 € 1992 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.1 mm
12.7 mm
2.0 mm
7,1949 € - 7,9738 € Richiedi il lead time qui
31.8 mm
63.5 mm
2.0 mm
1,657 € - 1,8412 € Richiedi il lead time qui
5.6 mm
11.1 mm
0.6 mm
1,7704 € - 1,9686 € Richiedi il lead time qui
3.5 mm
11.1 mm
0.6 mm
1,7137 € - 1,8978 € Richiedi il lead time qui
6.5 mm
12.7 mm
0.6 mm
4,1923 € - 4,6597 € Richiedi il lead time qui
14.4 mm
28.6 mm
1.0 mm
4,7163 € - 5,2403 € Richiedi il lead time qui
16.0 mm
31.8 mm
1.6 mm
4,5747 € - 5,0704 € Richiedi il lead time qui
22.2 mm
44.5 mm
2.2 mm
4,9287 € - 5,467 € Richiedi il lead time qui
25.4 mm
50.8 mm
1.7 mm
3,4416 € - 3,7957 € Richiedi il lead time qui
12.8 mm
25.4 mm
1.3 mm
4,2064 € - 4,6738 € Richiedi il lead time qui
14.4 mm
28.6 mm
1.4 mm
2,2802 € - 2,5493 € Richiedi il lead time qui
9.7 mm
19.1 mm
0.9 mm
2,9459 € - 3,2717 € Richiedi il lead time qui
11.2 mm
22.2 mm
1.1 mm
5,7502 € - 6,3876 € Richiedi il lead time qui
19.2 mm
57.2 mm
1.7 mm
11,7271 € - 13,0301 € Richiedi il lead time qui
19.2 mm
57.2 mm
3.8 mm
  • di 7
Rondella a molla 3.9 mm 8.0 mm 0.7 mm Acetale

10218266


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro esterno
    8.0 mm
  • Diametro interno
    3.9 mm
  • Spessore
    0.7 mm
  • Materiale
    Acetale
Rondella a molla 4.1 mm 7.0 mm 1.2 mm Acciaio

10240045

Fascia di prezzo
0,0175 € - 0,0175 €

Livelli di giacenza
3156 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno
    7.0 mm
  • Diametro interno
    4.1 mm
  • Spessore
    1.2 mm
  • Materiale
    Acciaio
Rondella a molla 6.1 mm 9.9 mm 1.6 mm Acciaio

10240069

Fascia di prezzo
0,0242 € - 0,0242 €

Livelli di giacenza
3670 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno
    9.9 mm
  • Diametro interno
    6.1 mm
  • Spessore
    1.6 mm
  • Materiale
    Acciaio
Rondella a molla 3.1 mm 5.6 mm 1.0 mm Acciaio

10240038

Fascia di prezzo
0,0168 € - 0,0168 €

Livelli di giacenza
11168 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno
    5.6 mm
  • Diametro interno
    3.1 mm
  • Spessore
    1.0 mm
  • Materiale
    Acciaio
Rondella a molla 5.1 mm 8.8 mm 1.6 mm Acciaio

10240052

Fascia di prezzo
0,023 € - 0,023 €

Livelli di giacenza
1221 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno
    8.8 mm
  • Diametro interno
    5.1 mm
  • Spessore
    1.6 mm
  • Materiale
    Acciaio
Rondella a molla 8.1 mm 12.7 mm 2.0 mm Acciaio

10240076

Fascia di prezzo
0,0439 € - 0,0439 €

Livelli di giacenza
1992 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno
    12.7 mm
  • Diametro interno
    8.1 mm
  • Spessore
    2.0 mm
  • Materiale
    Acciaio
Rondella Belleville 31.8 mm 63.5 mm 5605.0 N Acciaio al carbonio

10639221

Fascia di prezzo
7,9738 € - 7,1949 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro esterno
    63.5 mm
  • Diametro interno
    31.8 mm
  • Spessore
    2.0 mm
  • Altezza sotto carico
    3.1 mm
  • Carico in posizione orizzontale
    5605.0 N
Rondella Belleville 5.6 mm 11.1 mm 618.0 N Acciaio al carbonio

10645468

Fascia di prezzo
1,8412 € - 1,657 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro esterno
    11.1 mm
  • Diametro interno
    5.6 mm
  • Spessore
    0.6 mm
  • Altezza sotto carico
    0.7 mm
  • Carico in posizione orizzontale
    618.0 N
Rondella Belleville ASTM 3.5 mm 11.1 mm Acciaio al carbonio

10234860

Fascia di prezzo
1,9686 € - 1,7704 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro esterno
    11.1 mm
  • Diametro interno
    3.5 mm
  • Spessore
    0.6 mm
  • Altezza sotto carico
    0.7 mm
  • Carico a deflessione minima
    281.60 N
Rondella Belleville ASTM 6.5 mm 12.7 mm Acciaio al carbonio

10443835

Fascia di prezzo
1,8978 € - 1,7137 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro esterno
    12.7 mm
  • Diametro interno
    6.5 mm
  • Spessore
    0.6 mm
  • Altezza sotto carico
    0.7 mm
  • Carico a deflessione minima
    245.0 N
Rondella Belleville AMS 14.4 mm 28.6 mm Acciaio inossidabile

10444412

Fascia di prezzo
4,6597 € - 4,1923 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro esterno
    28.6 mm
  • Diametro interno
    14.4 mm
  • Spessore
    1.0 mm
  • Altezza sotto carico
    1.4 mm
  • Carico a deflessione minima
    733.0 N
Rondella Belleville 16.0 mm 31.8 mm 3870.0 N Acciaio inossidabile

10641965

Fascia di prezzo
5,2403 € - 4,7163 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro esterno
    31.8 mm
  • Diametro interno
    16.0 mm
  • Spessore
    1.6 mm
  • Altezza sotto carico
    2.0 mm
  • Carico in posizione orizzontale
    3870.0 N
Rondella Belleville 22.2 mm 44.5 mm 7251.0 N Acciaio al carbonio

10628874

Fascia di prezzo
5,0704 € - 4,5747 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro esterno
    44.5 mm
  • Diametro interno
    22.2 mm
  • Spessore
    2.2 mm
  • Altezza sotto carico
    2.7 mm
  • Carico in posizione orizzontale
    7251.0 N
Rondella Belleville 25.4 mm 50.8 mm 3825.0 N Acciaio al carbonio

10628898

Fascia di prezzo
5,467 € - 4,9287 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro esterno
    50.8 mm
  • Diametro interno
    25.4 mm
  • Spessore
    1.7 mm
  • Altezza sotto carico
    2.5 mm
  • Carico in posizione orizzontale
    3825.0 N
Rondella Belleville AMS 12.8 mm 25.4 mm Acciaio inossidabile

10444405

Fascia di prezzo
3,7957 € - 3,4416 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro esterno
    25.4 mm
  • Diametro interno
    12.8 mm
  • Spessore
    1.3 mm
  • Altezza sotto carico
    1.6 mm
  • Carico a deflessione minima
    1286.0 N
Rondella Belleville AMS 14.4 mm 28.6 mm Acciaio inossidabile

10444436

Fascia di prezzo
4,6738 € - 4,2064 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro esterno
    28.6 mm
  • Diametro interno
    14.4 mm
  • Spessore
    1.4 mm
  • Altezza sotto carico
    1.8 mm
  • Carico a deflessione minima
    1530.0 N
Rondella Belleville AMS 9.7 mm 19.1 mm Acciaio inossidabile

10444320

Fascia di prezzo
2,5493 € - 2,2802 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro esterno
    19.1 mm
  • Diametro interno
    9.7 mm
  • Spessore
    0.9 mm
  • Altezza sotto carico
    1.1 mm
  • Carico a deflessione minima
    627.0 N
Rondella Belleville AMS 11.2 mm 22.2 mm Acciaio inossidabile

10444368

Fascia di prezzo
3,2717 € - 2,9459 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro esterno
    22.2 mm
  • Diametro interno
    11.2 mm
  • Spessore
    1.1 mm
  • Altezza sotto carico
    1.4 mm
  • Carico a deflessione minima
    1018.0 N
Rondella Belleville 19.2 mm 57.2 mm 3256.0 N Acciaio al carbonio

10642870

Fascia di prezzo
6,3876 € - 5,7502 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro esterno
    57.2 mm
  • Diametro interno
    19.2 mm
  • Spessore
    1.7 mm
  • Altezza sotto carico
    2.6 mm
  • Carico in posizione orizzontale
    3256.0 N
Rondella Belleville 19.2 mm 57.2 mm 19105.0 N Acciaio al carbonio

10639184

Fascia di prezzo
13,0301 € - 11,7271 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro esterno
    57.2 mm
  • Diametro interno
    19.2 mm
  • Spessore
    3.8 mm
  • Altezza sotto carico
    4.3 mm
  • Carico in posizione orizzontale
    19105.0 N