Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10641965
1218251
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 20 - 99 | 5,1125 € |
| 100 - 199 | 4,8638 € |
| 200 + | 4,6013 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Diametro esterno | 31.8 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 1.252 in |
| Diametro interno | 16.0 mm |
| Diametro interno | 0.63 in |
| Spessore | 0.063 in |
| Spessore | 1.6 mm |
| Altezza sotto carico | 2.0 mm |
| Altezza sotto carico | 0.079 in |
| Carico in posizione orizzontale | 3870.0 N |
| Carico in posizione orizzontale | 3870.0 N |
| Carico a massima deflessione | 2433.0 N |
| Carico a massima deflessione | 2433.0 N |
| Carico a deflessione minima | 1793.0 N |
| Carico a deflessione minima | 1793.0 N |
| Materiale | Acciaio inossidabile |