Menu Ricerca

Rondella a molla 3.9 mm 8.0 mm 0.7 mm Acetale

Spring Washer can be used individually in parallel, series or parallel series for a wide range of deflection and load carrying applications. Possesses electrical and thermal insulation properties and corrosion resistance. Made of acetal and RoHs3 rated.
Codice articolo Essentra :

10218266

Codice articolo precedente:

17SPRINGW100

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Purtroppo non sono disponibili informazioni sui prezzi. Chiama il nostro servizio clienti al numero 051 63 25 266 o scrivi un'e-mail all'indirizzo sales@essentracomponents.it
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 100

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro esterno 8.0 mm
Diametro interno 3.9 mm
Spessore 0.7 mm
Materiale Acetale

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci