10628874
1218206
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 20 - 99 | 5,0704 € |
| 100 - 199 | 4,8155 € |
| 200 + | 4,5747 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Diametro esterno | 44.5 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 1.752 in |
| Diametro interno | 22.2 mm |
| Diametro interno | 0.874 in |
| Spessore | 0.087 in |
| Spessore | 2.2 mm |
| Altezza sotto carico | 2.7 mm |
| Altezza sotto carico | 0.106 in |
| Carico in posizione orizzontale | 7251.0 N |
| Carico in posizione orizzontale | 7251.0 N |
| Carico a massima deflessione | 4915.0 N |
| Carico a massima deflessione | 4915.0 N |
| Carico a deflessione minima | 3180.0 N |
| Carico a deflessione minima | 3180.0 N |
| Materiale | Acciaio al carbonio |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare