Menu Ricerca

Rondella a molla 6.1 mm 9.9 mm 1.6 mm Acciaio

Questa rondella di bloccaggio è utilizzata per evitare l'allentamento di viti, dadi e bulloni. In acciaio zincato conforme a DIN 7980.
Codice articolo Essentra :

10240069

Codice articolo precedente:

345060040952

3670 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 + 0,0242 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

24,20 €

1000 x 0,0242 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro esterno 9.9 mm
Diametro interno 6.1 mm
Spessore 1.6 mm
Materiale Acciaio

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci