Menu Ricerca

Set per Rotaie scorrevoli a sfere

In produzione

Questi se guida a rulli incrociati sono sistemi di movimentazione lineare che offrono alle applicazioni un posizionamento e una guida fluidi. Il loro design, costituito da due guide parallele con cuscinetti a rulli incrociati, consente un movimento lineare di alta precisione e un'eccezionale capacità di carico.

Distribuiscono i carichi in modo uniforme, con una deflessione minima e un'ottima ripetibilità, consentendo un controllo preciso del movimento. Grazie alla loro forma ridotta, sono perfetti per le applicazioni in cui lo spazio è limitato o è richiesto un design compatto.

Sono disponibili in quattro guide, ciascuna con due gabbie a rulli e otto bulloni di testa. Sono resistenti alla corrosione e possono sopportare temperature da -40 C a +80 C. Sono utilizzati in applicazioni come l'industria automobilistica, le apparecchiature medicali, le macchine utensili e la difesa.

  • Sono perfetti per le applicazioni in cui lo spazio è limitato o è richiesto un design compatto.
  • Resistono a temperature da -40 C a +80 C.
  • Sono disponibili in quattro guide, ciascuna con due gabbie a rulli e otto bulloni di testa.
Materiale: Acciaio Codice Serie: SRL1000

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
73 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d2 w1 d1 h1 +0|-0.3 Corsa max d3 l1 Acquista
78,54 € - 104,72 € Richiedi il lead time qui
9.5
15.0
5.3
31.0
80.0
M6
100.0
158,66 € - 211,55 € Richiedi il lead time qui
4.4
6.0
2.55
12.0
120.0
M3
150.0
60,56 € - 80,74 € Richiedi il lead time qui
3.0
4.0
1.65
8.5
21.0
M2
30.0
72,66 € - 96,88 € Richiedi il lead time qui
3.0
4.0
1.65
8.5
29.0
M2
40.0
80,10 € - 106,80 € Richiedi il lead time qui
4.4
6.0
2.55
12.0
58.0
M3
75.0
397,66 € - 530,21 € Richiedi il lead time qui
9.5
15.0
5.3
31.0
486.0
M6
600.0
139,31 € - 185,74 € Richiedi il lead time qui
9.5
15.0
5.3
31.0
200.0
M6
250.0
118,55 € - 158,07 € Richiedi il lead time qui
9.5
15.0
5.3
31.0
154.0
M6
200.0
53,68 € - 71,57 € Richiedi il lead time qui
6.0
8.0
3.3
18.0
54.0
M4
75.0
307,40 € - 409,87 € Richiedi il lead time qui
10.5
22.0
6.8
44.0
306.0
M8
400.0
245,30 € - 327,07 € Richiedi il lead time qui
13.5
28.0
8.5
58.0
160.0
M10
200.0
363,09 € - 484,12 € Richiedi il lead time qui
9.5
15.0
5.3
31.0
458.0
M6
550.0
170,65 € - 227,53 € Richiedi il lead time qui
7.5
11.0
4.3
22.0
230.0
M5
280.0
1.560,31 € - 2.080,41 € Richiedi il lead time qui
13.5
28.0
8.5
58.0
824.0
M10
1000.0
2.217,04 € - 2.956,05 € Richiedi il lead time qui
13.5
28.0
8.5
58.0
972.0
M10
1200.0
58,06 € - 77,41 € Richiedi il lead time qui
3.0
4.0
1.65
8.5
13.0
M2
20.0
968,78 € - 1.291,70 € Richiedi il lead time qui
10.5
22.0
6.8
44.0
658.0
M8
800.0
65,21 € - 86,94 € Richiedi il lead time qui
6.0
8.0
3.3
18.0
74.0
M4
100.0
72,66 € - 96,88 € Richiedi il lead time qui
4.4
6.0
2.55
12.0
44.0
M3
60.0
242,20 € - 322,93 € Richiedi il lead time qui
10.5
22.0
6.8
44.0
246.0
M8
300.0
  • di 4
Set per Rotaie scorrevoli a sfere 100.0 M6 15.0 Acciaio

20162238

Fascia di prezzo
104,72 € - 78,54 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    100.0
  • Corsa max
    80.0
  • w1
    15.0
  • d1
    5.3
  • d2
    9.5
Set per Rotaie scorrevoli a sfere 150.0 M3 6.0 Acciaio

20162047

Fascia di prezzo
211,55 € - 158,66 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    150.0
  • Corsa max
    120.0
  • w1
    6.0
  • d1
    2.55
  • d2
    4.4
Set per Rotaie scorrevoli a sfere 30.0 M2 4.0 Acciaio

20161903

Fascia di prezzo
80,74 € - 60,56 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    30.0
  • Corsa max
    21.0
  • w1
    4.0
  • d1
    1.65
  • d2
    3.0
Set per Rotaie scorrevoli a sfere 40.0 M2 4.0 Acciaio

20161910

Fascia di prezzo
96,88 € - 72,66 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    40.0
  • Corsa max
    29.0
  • w1
    4.0
  • d1
    1.65
  • d2
    3.0
Set per Rotaie scorrevoli a sfere 75.0 M3 6.0 Acciaio

20161996

Fascia di prezzo
106,80 € - 80,10 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    75.0
  • Corsa max
    58.0
  • w1
    6.0
  • d1
    2.55
  • d2
    4.4
Set per Rotaie scorrevoli a sfere 600.0 M6 15.0 Acciaio

20162337

Fascia di prezzo
530,21 € - 397,66 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    600.0
  • Corsa max
    486.0
  • w1
    15.0
  • d1
    5.3
  • d2
    9.5
Set per Rotaie scorrevoli a sfere 250.0 M6 15.0 Acciaio

20162269

Fascia di prezzo
185,74 € - 139,31 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    250.0
  • Corsa max
    200.0
  • w1
    15.0
  • d1
    5.3
  • d2
    9.5
Set per Rotaie scorrevoli a sfere 200.0 M6 15.0 Acciaio

20162252

Fascia di prezzo
158,07 € - 118,55 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    200.0
  • Corsa max
    154.0
  • w1
    15.0
  • d1
    5.3
  • d2
    9.5
Set per Rotaie scorrevoli a sfere 75.0 M4 8.0 Acciaio

20162078

Fascia di prezzo
71,57 € - 53,68 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    75.0
  • Corsa max
    54.0
  • w1
    8.0
  • d1
    3.3
  • d2
    6.0
Set per Rotaie scorrevoli a sfere 400.0 M8 22.0 Acciaio

20162368

Fascia di prezzo
409,87 € - 307,40 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    400.0
  • Corsa max
    306.0
  • w1
    22.0
  • d1
    6.8
  • d2
    10.5
Set per Rotaie scorrevoli a sfere 200.0 M10 28.0 Acciaio

20162399

Fascia di prezzo
327,07 € - 245,30 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    200.0
  • Corsa max
    160.0
  • w1
    28.0
  • d1
    8.5
  • d2
    13.5
Set per Rotaie scorrevoli a sfere 550.0 M6 15.0 Acciaio

20162320

Fascia di prezzo
484,12 € - 363,09 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    550.0
  • Corsa max
    458.0
  • w1
    15.0
  • d1
    5.3
  • d2
    9.5
Set per Rotaie scorrevoli a sfere 280.0 M5 11.0 Acciaio

20162467

Fascia di prezzo
227,53 € - 170,65 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    280.0
  • Corsa max
    230.0
  • w1
    11.0
  • d1
    4.3
  • d2
    7.5
Set per Rotaie scorrevoli a sfere 1000.0 M10 28.0 Acciaio

20159290

Fascia di prezzo
2.080,41 € - 1.560,31 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    1000.0
  • Corsa max
    824.0
  • w1
    28.0
  • d1
    8.5
  • d2
    13.5
Set per Rotaie scorrevoli a sfere 1200.0 M10 28.0 Acciaio

20174125

Fascia di prezzo
2.956,05 € - 2.217,04 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    1200.0
  • Corsa max
    972.0
  • w1
    28.0
  • d1
    8.5
  • d2
    13.5
Set per Rotaie scorrevoli a sfere 20.0 M2 4.0 Acciaio

20161897

Fascia di prezzo
77,41 € - 58,06 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    20.0
  • Corsa max
    13.0
  • w1
    4.0
  • d1
    1.65
  • d2
    3.0
Set per Rotaie scorrevoli a sfere 800.0 M8 22.0 Acciaio

20174057

Fascia di prezzo
1.291,70 € - 968,78 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    800.0
  • Corsa max
    658.0
  • w1
    22.0
  • d1
    6.8
  • d2
    10.5
Set per Rotaie scorrevoli a sfere 100.0 M4 8.0 Acciaio

20162085

Fascia di prezzo
86,94 € - 65,21 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    100.0
  • Corsa max
    74.0
  • w1
    8.0
  • d1
    3.3
  • d2
    6.0
Set per Rotaie scorrevoli a sfere 60.0 M3 6.0 Acciaio

20161989

Fascia di prezzo
96,88 € - 72,66 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    60.0
  • Corsa max
    44.0
  • w1
    6.0
  • d1
    2.55
  • d2
    4.4
Set per Rotaie scorrevoli a sfere 300.0 M8 22.0 Acciaio

20162351

Fascia di prezzo
322,93 € - 242,20 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    300.0
  • Corsa max
    246.0
  • w1
    22.0
  • d1
    6.8
  • d2
    10.5