20162399
20162399
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 4 | 335,2468 € |
| 5 - 9 | 301,719 € |
| 10 - 19 | 284,9603 € |
| 20 + | 251,4325 € |
| l1 | 200.0 |
|---|---|
| Corsa max | 160.0 |
| w1 | 28.0 |
| d1 | 8.5 |
| d2 | 13.5 |
| d3 | M10 |
| h1 +0|-0.3 | 58.0 |
| h2 | 26.9 |
| h3 | 12.0 |
| l2 | 100.0 |
| l3 | 50.0 |
| l4 | 3.5 |
| w2 | 8.2 |
| Numero rulli | 7.0 |
| Dyn. load C max. kN | 103.0 |
| Static load C0 max. kN | 92.3 |
| Peso Kg | 4.23 |
| Materiale | Acciaio |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare