20162450
20162450
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 4 | 333,93 € |
| 5 - 9 | 300,54 € |
| 10 - 19 | 283,84 € |
| 20 + | 250,45 € |
| l1 | 440.0 |
|---|---|
| Corsa max | 354.0 |
| w1 | 11.0 |
| d1 | 4.3 |
| d2 | 7.5 |
| d3 | M5 |
| h1 +0|-0.3 | 22.0 |
| h2 | 10.0 |
| h3 | 4.5 |
| l2 | 40.0 |
| l3 | 20.0 |
| l4 | 2.0 |
| w2 | 4.1 |
| Numero rulli | 38.0 |
| Dyn. load C max. kN | 46.7 |
| Static load C0 max. kN | 44.5 |
| Peso Kg | 1.40 |
| Materiale | Acciaio |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare