20174125
20174125
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 4 | 2.956,05 € |
| 5 - 9 | 2.660,45 € |
| 10 - 19 | 2.512,64 € |
| 20 + | 2.217,04 € |
| l1 | 1200.0 |
|---|---|
| Corsa max | 972.0 |
| w1 | 28.0 |
| d1 | 8.5 |
| d2 | 13.5 |
| d3 | M10 |
| h1 +0|-0.3 | 58.0 |
| h2 | 26.9 |
| h3 | 12.0 |
| l2 | 100.0 |
| l3 | 50.0 |
| l4 | 3.5 |
| w2 | 8.2 |
| Numero rulli | 40.0 |
| Dyn. load C max. kN | 588.0 |
| Static load C0 max. kN | 527.0 |
| Peso Kg | 24.70 |
| Materiale | Acciaio |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare