Questi se guida a rulli incrociati sono sistemi di movimentazione lineare che offrono alle applicazioni un posizionamento e una guida fluidi. Il loro design, costituito da due guide parallele con cuscinetti a rulli incrociati, consente un movimento lineare di alta precisione e un'eccezionale capacità di carico.
Distribuiscono i carichi in modo uniforme, con una deflessione minima e un'ottima ripetibilità, consentendo un controllo preciso del movimento. Grazie alla loro forma ridotta, sono perfetti per le applicazioni in cui lo spazio è limitato o è richiesto un design compatto.
Sono disponibili in quattro guide, ciascuna con due gabbie a rulli e otto bulloni di testa. Sono resistenti alla corrosione e possono sopportare temperature da -40 C a +80 C. Sono utilizzati in applicazioni come l'industria automobilistica, le apparecchiature medicali, le macchine utensili e la difesa.
Materiale: Acciaio Codice Serie: SRL1000
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d2 | w1 | d1 | h1 +0|-0.3 | Corsa max | d3 | l1 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90,26 € - 120,35 € | Richiedi il lead time qui |
7.5
|
11.0
|
4.3
|
22.0
|
92.0
|
M5
|
120.0
|
||
| 954,74 € - 1.272,98 € | Richiedi il lead time qui |
10.5
|
22.0
|
6.8
|
44.0
|
805.0
|
M8
|
1000.0
|
||
| 72,66 € - 96,88 € | Richiedi il lead time qui |
4.4
|
6.0
|
2.55
|
12.0
|
44.0
|
M3
|
60.0
|
||
| 92,85 € - 123,80 € | Richiedi il lead time qui |
3.0
|
4.0
|
1.65
|
8.5
|
45.0
|
M2
|
60.0
|
||
| 97,81 € - 130,41 € | Richiedi il lead time qui |
3.0
|
4.0
|
1.65
|
8.5
|
53.0
|
M2
|
70.0
|
||
| 1.412,40 € - 1.883,20 € | Richiedi il lead time qui |
10.5
|
22.0
|
6.8
|
44.0
|
894.0
|
M8
|
1100.0
|
||
| 114,89 € - 153,19 € | Richiedi il lead time qui |
4.4
|
6.0
|
2.55
|
12.0
|
100.0
|
M3
|
120.0
|
||
| 77,84 € - 103,79 € | Richiedi il lead time qui |
7.5
|
11.0
|
4.3
|
22.0
|
54.0
|
M5
|
80.0
|
||
| 218,92 € - 291,89 € | Richiedi il lead time qui |
4.4
|
6.0
|
2.55
|
12.0
|
148.0
|
M3
|
180.0
|
||
| 60,56 € - 80,74 € | Richiedi il lead time qui |
4.4
|
6.0
|
2.55
|
12.0
|
30.0
|
M3
|
45.0
|
||
| 117,58 € - 156,77 € | Richiedi il lead time qui |
7.5
|
11.0
|
4.3
|
22.0
|
154.0
|
M5
|
200.0
|
||
| 104,72 € - 139,62 € | Richiedi il lead time qui |
6.0
|
8.0
|
3.3
|
18.0
|
144.0
|
M4
|
175.0
|
||
| 65,21 € - 86,94 € | Richiedi il lead time qui |
6.0
|
8.0
|
3.3
|
18.0
|
74.0
|
M4
|
100.0
|
||
| 1.560,31 € - 2.080,41 € | Richiedi il lead time qui |
13.5
|
28.0
|
8.5
|
58.0
|
824.0
|
M10
|
1000.0
|
||
| 58,06 € - 77,41 € | Richiedi il lead time qui |
3.0
|
4.0
|
1.65
|
8.5
|
13.0
|
M2
|
20.0
|
||
| 118,55 € - 158,07 € | Richiedi il lead time qui |
9.5
|
15.0
|
5.3
|
31.0
|
154.0
|
M6
|
200.0
|
||
| 159,10 € - 212,13 € | Richiedi il lead time qui |
6.0
|
8.0
|
3.3
|
18.0
|
204.0
|
M4
|
250.0
|
||
| 139,31 € - 185,74 € | Richiedi il lead time qui |
9.5
|
15.0
|
5.3
|
31.0
|
200.0
|
M6
|
250.0
|
||
| 135,08 € - 180,10 € | Richiedi il lead time qui |
4.4
|
6.0
|
2.55
|
12.0
|
106.0
|
M3
|
135.0
|
||
| 93,16 € - 124,21 € | Richiedi il lead time qui |
4.4
|
6.0
|
2.55
|
12.0
|
72.0
|
M3
|
90.0
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare