20162085
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 4 | 86,94 € |
5 - 9 | 78,25 € |
10 - 19 | 73,90 € |
20 + | 65,21 € |
l1 | 100.0 |
---|---|
Corsa max | 74.0 |
w1 | 8.0 |
d1 | 3.3 |
d2 | 6.0 |
d3 | M4 |
h1 +0|-0.3 | 18.0 |
h2 | 8.3 |
h3 | 3.5 |
l2 | 25.0 |
l3 | 12.5 |
l4 | 2.0 |
w2 | 3.1 |
Numero rulli | 13.0 |
Dyn. load C max. kN | 8.29 |
Static load C0 max. kN | 9.89 |
Peso Kg | 0.18 |
Materiale | Acciaio |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare