Avvitare la parte filettata (maschio) nella parte femmina per ottenere in pochi secondi un fissaggio rapido, facile e sicuro. Forniti in set contenenti il componente femmina e il maschio. Realizzati in HDPE.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Colore | Materiale | Lunghezza filetto | Lunghezza filettatura componente femmina | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1056 € - 0,1304 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
#8-32
|
Trasparente
|
PC
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,0895 € - 0,1105 € | Richiedi il lead time qui |
#8-32
|
Trasparente
|
PC
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,0376 € - 0,0464 € | Richiedi il lead time qui |
Not Threaded
|
Bianco
|
PE
|
1 in
25.4 mm
|
1.000 in
25.4 mm
|
||
| 0,0361 € - 0,0446 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Not Threaded
|
Bianco
|
PE
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.625 in
15.9 mm
|
||
| 0,0377 € - 0,0466 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Not Threaded
|
Bianco
|
PC
|
0.425 in
10.8 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
||
| 0,1069 € - 0,1319 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
#8-32
|
Trasparente
|
PC
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,1531 € - 0,2185 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
#8-32
|
Trasparente
|
PC
|
1 in
25.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare