10365748
27POST8321000
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,2185 € |
| 5000 - 9999 | 0,1753 € |
| 10000 + | 0,1531 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Lunghezza filettatura componente femmina | 0.374 in |
|---|---|
| Lunghezza filettatura componente femmina | 9.5 mm |
| Lunghezza filetto | 25.4 mm |
| Lunghezza filetto | 1 in |
| Dimensioni filettatura | #8-32 |
| Colore | Trasparente |
| Diametro testa | 0.406 in |
| Diametro testa | 10.3 mm |
| Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
| Tipo impronta | Impronta con intaglio |
| Tipo testa | Testa tonda |
| Tipo vite | Male Screw |
| Materiale (nome esteso) | Policarbonato |
| Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare