Menu Ricerca

Fissaggio a scatto Attacco maschio 0.425 in 0.437 in PC

Moulded Polycarbonate (PC) binder screw offer a simple and effective binding solution for a variety of applications. Use with the corresponding binder screw post (not included).
Codice articolo Essentra :

10365755

Codice articolo precedente:

27PP001

2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,0477 €
5000 - 19999 0,0429 €
20000 + 0,0387 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

47,70 €

1000 x 0,0477 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Lunghezza filettatura componente femmina 10.8 mm
Lunghezza filetto 10.8 mm
Dimensioni filettatura Not Threaded
Colore Bianco
Diametro testa 11.1 mm
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Tipo impronta Attacco maschio
Tipo testa Testa tonda
Materiale (nome esteso) Policarbonato
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci