Menu Ricerca

Fissaggio a scatto Attacco femmina 25.4 mm 0.390 in PE

Moulded Polycarbonate (PC) binder screw posts offer a simple and effective binding solution for a variety of applications. Use with the corresponding screw (not included).
Codice articolo Essentra :

10365663

Codice articolo precedente:

27POSTNT1000

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,0476 €
5000 - 19999 0,0428 €
20000 + 0,0385 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

47,60 €

1000 x 0,0476 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Lunghezza filettatura componente femmina 25.4 mm
Lunghezza filetto 25.4 mm
Dimensioni filettatura Not Threaded
Colore Bianco
Diametro testa 9.9 mm
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Tipo impronta Attacco femmina
Tipo testa Testa tonda
Tipo vite Vite per rilegatura
Materiale (nome esteso) Polietilene
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci