Le serrature a camma sono progettate per bloccare e fissare l'accesso a pannelli e porte con una camma rotante che viene fissata agganciando il telaio o il fermo sul lato posteriore.
Queste serrature offrono un assemblaggio senza utensili per un montaggio facile e veloce. Possono essere montate su porte di spessore comune e sono ideali per applicazioni di accesso leggero.
La gamma è disponibile con vari tipi di serratura, tra cui: chiave principale, chiave uguale e chiave diversa.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Serraggio massimo | Altezza alloggiamento | Tipo chiave | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,1724 € - 9,1724 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
||
| 9,8471 € - 19,5937 € | 32 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
||
| 9,1724 € - 9,1724 € | 120 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
||
| 9,8471 € - 9,8471 € | 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
||
| 8,4902 € - 9,4465 € | 90 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
||
| 8,0143 € - 11,22 € | 16 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.65 in
16.5 mm
|
|
||
| 1,9565 € - 3,0435 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.433 in
11.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Saracinesca SS con chiavi diverse
|
||
| 8,0143 € - 11,22 € | 156 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.65 in
16.5 mm
|
|
||
| 1,6999 € - 2,6444 € | Richiedi il lead time qui |
0.669 in
17.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Saracinesca SS con chiavi diverse
|
||
| 13,0185 € - 24,39 € | 41 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
||
| 13,0185 € - 24,39 € | 9 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
||
| 13,0185 € - 24,39 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
||
| 18,0874 € - 33,8183 € | 97 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
||
| 18,0874 € - 33,8183 € | 361 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
||
| 2,8918 € - 3,2132 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
||
| 15,1442 € - 28,3141 € | 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
||
| 8,0143 € - 11,22 € | 383 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.65 in
16.5 mm
|
|
||
| 8,0143 € - 11,22 € | 30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.65 in
16.5 mm
|
|
||
| 8,0143 € - 11,22 € | 160 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.65 in
16.5 mm
|
|
||
| 14,4951 € - 27,1034 € | 113 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare