Menu Ricerca

Chiusura a chiave Chiave Euro 45.0 mm 20.5 mm Lega di zinco pressofuso

Le chiusure a camma cilindriche sono progettate per bloccare e rendere sicuro l'accesso ai pannelli e alle porte con una camma rotante (nottolino) che viene fissata agganciando il telaio o il fermo sul lato posteriore. Queste chiusure prevedono un assemblaggio senza attrezzi per un montaggio facile e veloce. Possono essere montate su porte di spessore comune e sono ideali per applicazioni su porte leggere.
Codice articolo Essentra :

20120368

Codice articolo precedente:

063120530E

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 4 3,1004 €
5 + 2,7904 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

3,10 €

1 x 3,1004 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Lunghezza camma 45.0 mm
Tipo chiave Chiave Euro
Materiale (nome esteso) Lega di zinco pressofuso
Codice doganale 7907000090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci