Menu Ricerca

Chiusura a chiave Chiavi diverse 45.0 mm 26.5 mm Argento

Le chiusure a camma cilindriche sono progettate per bloccare e rendere sicuro l'accesso ai pannelli e alle porte con una camma rotante (nottolino) che viene fissata agganciando il telaio o il fermo sul lato posteriore. Queste chiusure prevedono un assemblaggio senza attrezzi per un montaggio facile e veloce. Possono essere montate su porte di spessore comune e sono ideali per applicazioni su porte leggere.
Codice articolo Essentra :

20120337

Codice articolo precedente:

063113234E

51 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 49 28,3141 €
50 + 15,1442 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

28,31 €

1 x 28,3141 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Lunghezza camma 45.0 mm
Lunghezza serraggio 26.0 mm
Intervallo di serraggio 26.5 mm
Altezza alloggiamento 20.0 mm
Tipo chiave Chiavi diverse
Tipo di serratura Keyed to Differ
Colore Argento
Finitura Cromato
Materiale (nome esteso) Lega di zinco pressofuso
Materiale camma Acciaio
Orientamento montaggio Universale
Comprende 2x Keys
Codice doganale 8301409000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci