20120382
063120561E
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 49 | 27,1034 € |
| 50 + | 14,4951 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Lunghezza camma | 45.0 mm |
|---|---|
| Lunghezza camma | 1.772 in |
| Lunghezza serraggio | 8.0 mm |
| Lunghezza serraggio | 0.315 in |
| Intervallo di serraggio | 8.5 mm |
| Intervallo di serraggio | 0.335 in |
| Altezza alloggiamento | 20.0 mm |
| Altezza alloggiamento | 0.787 in |
| Tipo chiave | Chiave Euro (5333) |
| Tipo di serratura | Keyed Alike |
| Colore | Nero |
| Finitura | Senza finitura |
| Materiale (nome esteso) | Lega di zinco pressofuso |
| Materiale camma | Acciaio |
| Orientamento montaggio | Universale |
| Comprende | 2x Keys |
| Codice doganale | 7907000090 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare