Menu Ricerca

Chiusura a chiave 17.0 mm Saracinesca SS con chiavi uguali Nero

La chiusura a camma è progettata per bloccare e rendere sicuro l'accesso con una camma rotante (nottolino) che viene fissata agganciando il telaio o il fermo sul lato posteriore. Il montaggio è semplice grazie all'alloggiamento a clip. Questa serratura a camma a cilindro è codificata in modo diverso e viene fornita con due chiavi principali, con finitura nera e cappuccio antipolvere in acciaio inossidabile. È classificata DIN.
Codice articolo Essentra :

20123826

Codice articolo precedente:

2570329

260 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 99 4,1836 €
100 + 2,9883 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Lunghezza camma 30.0 mm
Intervallo di serraggio 17.0 mm
Altezza alloggiamento 11.0 mm
Diametro testa 22.0 mm
Tipo chiave Saracinesca SS con chiavi uguali
Colore Nero
Finitura Senza finitura
Orientamento montaggio Universale
Comprende Due chiavi fornite con ogni serratura
Codice doganale 8301409000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci