Menu Ricerca

Serratura a quarto di giro

Disponibile

Questa serratura a quarto di giro resiste alle vibrazioni ed è adatta per porte con apertura destrorsa o sinistrorsa. L'apertura della serratura è possibile solo premendo e ruotando l'unità con la chiave. Questa gamma di serrature a quarto di giro è disponibile in una selezione di finiture e unità differenti per soddisfare numerose applicazioni e va inserita in un'apertura di 16,5 x 19,0 mm.

Codice Serie: SR5007

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
253 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Orientamento montaggio Materiale Finitura Tipo chiave Intervallo di serraggio Acquista
1,7711 € - 1,9679 € 244 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Universale
Lega di zinco
Verniciato a polvere nera
Chiave triangolare di 8,0 mm
26.5 mm
8,8034 € - 16,4686 € 358 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8,8034 € - 16,4686 € 13 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Chiave a doppio bit di 3,0 mm
8,8034 € - 16,4686 € 43 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Chiave a doppio bit di 5,0 mm
2,4556 € - 2,8485 € 26 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Universale
Lega di zinco
Verniciato a polvere nera
Chiave quadrata di 8,0 mm
8.5 mm
1,363 € - 1,5144 € 3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Chiave quadrata di 8,0 mm
2,6459 € - 4,1159 € 85 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Sinistrorsa e destrorsa
Lega di zinco
Verniciato a polvere nera
Chiave quadrata di 7,0 mm
30.0 mm
200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Universale
Lega di zinco
Cromato
Chiave a doppio bit di 3,0 mm
28.5 mm
8,8034 € - 16,4686 € 73 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Chiave a doppio bit di 5,0 mm
8,8034 € - 16,4686 € 286 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Chiave a doppio bit di 3,0 mm
7,5065 € - 14,0408 € Richiedi il lead time qui
Lega di zinco
Chiave triangolare di 7,0 mm
2,6459 € - 4,1159 € 277 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Sinistrorsa e destrorsa
Lega di zinco
Verniciato a polvere nera
Chiave quadrata di 7,0 mm
27.0 mm
3,5266 € - 7,4059 € 1050 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Universale
Lega di zinco
Cromato
Chiave a doppio bit di 5,0 mm
28.5 mm
2,1448 € - 3,3363 € 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Universale
Lega di zinco
Cromato
Chiave quadrata di 8,0 mm
28.5 mm
2,1448 € - 3,3363 € Richiedi il lead time qui
Universale
Lega di zinco
Cromato
Chiave triangolare di 7,0 mm
18.5 mm
2,1448 € - 3,3363 € 29 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Universale
Lega di zinco
Cromato
Chiave a doppio bit di 3,0 mm
8.5 mm
1,7786 € - 1,9763 € Richiedi il lead time qui
Chiave triangolare di 8,0 mm
1,7112 € - 1,9014 € 41 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1,9743 € - 3,0712 € 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Universale
Lega di zinco
Rivestito in plastica
Chiave a doppio bit di 5,0 mm
22.5 mm
1,0563 € - 1,6431 € 99 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Universale
Lega di zinco
Rivestito in plastica
Chiave triangolare di 8,0 mm
26.5 mm
  • di 13
Serratura a quarto di giro 26.5 mm Chiave triangolare di 8,0 mm Lega di zinco

20120115

Fascia di prezzo
1,9679 € - 1,7711 €

Livelli di giacenza
244 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Orientamento montaggio
    Universale
  • Tipo maniglia
    Maniglia azionata da un innesto
  • Materiale alloggiamento
    Lega di zinco pressofuso
  • Materiale camma
    Acciaio
  • Materiale
    Lega di zinco
Serratura a quarto di giro

20120160

Fascia di prezzo
16,4686 € - 8,8034 €

Livelli di giacenza
358 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale alloggiamento
    Lega di zinco pressofuso
  • Lunghezza camma
    45.0 mm
  • Codice doganale
    8301409000
Serratura a quarto di giro 8.5 mm Chiave a doppio bit di 3,0 mm Lega di zinco pressofuso

20120023

Fascia di prezzo
16,4686 € - 8,8034 €

Livelli di giacenza
13 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale alloggiamento
    Lega di zinco pressofuso
  • Lunghezza camma
    45.0 mm
  • Tipo chiave
    Chiave a doppio bit di 3,0 mm
  • Codice doganale
    7907000090
Serratura a quarto di giro 14.5 mm Chiave a doppio bit di 5,0 mm Lega di zinco pressofuso

20120047

Fascia di prezzo
16,4686 € - 8,8034 €

Livelli di giacenza
43 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale alloggiamento
    Lega di zinco pressofuso
  • Lunghezza camma
    45.0 mm
  • Tipo chiave
    Chiave a doppio bit di 5,0 mm
  • Codice doganale
    8301409000
Serratura a quarto di giro 8.5 mm Chiave quadrata di 8,0 mm Lega di zinco

20120092

Fascia di prezzo
2,8485 € - 2,4556 €

Livelli di giacenza
26 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Orientamento montaggio
    Universale
  • Tipo maniglia
    Maniglia azionata da un innesto
  • Materiale alloggiamento
    Lega di zinco pressofuso
  • Materiale camma
    Acciaio
  • Materiale
    Lega di zinco
Serratura a quarto di giro 26.5 mm Chiave quadrata di 8,0 mm

20120078

Fascia di prezzo
1,5144 € - 1,363 €

Livelli di giacenza
3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale alloggiamento
    Lega di zinco pressofuso
  • Lunghezza camma
    45.0 mm
  • Tipo chiave
    Chiave quadrata di 8,0 mm
  • Codice doganale
    7907000090
Chiusura a chiave Chiave quadrata di 7,0 mm 30.0 mm Lega di zinco

20125516

Fascia di prezzo
4,1159 € - 2,6459 €

Livelli di giacenza
85 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Orientamento montaggio
    Sinistrorsa e destrorsa
  • Tipo maniglia
    Maniglia azionata da un innesto
  • Materiale
    Lega di zinco
  • Finitura
    Verniciato a polvere nera
  • Intervallo di serraggio
    30.0 mm
Chiusura a chiave 28.5 mm Chiave a doppio bit di 3,0 mm Lega di zinco pressofuso

20125530


Livelli di giacenza
200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Orientamento montaggio
    Universale
  • Tipo maniglia
    Maniglia azionata da un innesto
  • Materiale alloggiamento
    Lega di zinco pressofuso
  • Materiale
    Lega di zinco
  • Finitura
    Cromato
Serratura a quarto di giro 26.5 mm Chiave a doppio bit di 5,0 mm Lega di zinco pressofuso

20119782

Fascia di prezzo
16,4686 € - 8,8034 €

Livelli di giacenza
73 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale alloggiamento
    Lega di zinco pressofuso
  • Lunghezza camma
    45.0 mm
  • Tipo chiave
    Chiave a doppio bit di 5,0 mm
  • Codice doganale
    8301409000
Serratura a quarto di giro 28.5 mm Chiave a doppio bit di 3,0 mm Lega di zinco pressofuso

20120016

Fascia di prezzo
16,4686 € - 8,8034 €

Livelli di giacenza
286 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale alloggiamento
    Lega di zinco pressofuso
  • Lunghezza camma
    45.0 mm
  • Tipo chiave
    Chiave a doppio bit di 3,0 mm
  • Codice doganale
    7907000090
Chiusura a chiave Chiave triangolare di 7,0 mm 14.5 mm Lega di zinco

20119850

Fascia di prezzo
14,0408 € - 7,5065 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale alloggiamento
    Lega di zinco pressofuso
  • Materiale
    Lega di zinco
  • Lunghezza camma
    45.0 mm
  • Tipo chiave
    Chiave triangolare di 7,0 mm
  • Codice doganale
    8301409000
Chiusura a chiave Chiave quadrata di 7,0 mm 27.0 mm Lega di zinco

20125509

Fascia di prezzo
4,1159 € - 2,6459 €

Livelli di giacenza
277 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Orientamento montaggio
    Sinistrorsa e destrorsa
  • Tipo maniglia
    Maniglia azionata da un innesto
  • Materiale
    Lega di zinco
  • Finitura
    Verniciato a polvere nera
  • Intervallo di serraggio
    27.0 mm
Chiusura a chiave 28.5 mm Chiave a doppio bit di 5,0 mm

20125554

Fascia di prezzo
7,4059 € - 3,5266 €

Livelli di giacenza
1050 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Orientamento montaggio
    Universale
  • Tipo maniglia
    Maniglia azionata da un innesto
  • Materiale
    Lega di zinco
  • Finitura
    Cromato
  • Intervallo di serraggio
    28.5 mm
Chiusura a chiave 28.5 mm Chiave quadrata di 8,0 mm Lega di zinco

20125561

Fascia di prezzo
3,3363 € - 2,1448 €

Livelli di giacenza
20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Orientamento montaggio
    Universale
  • Tipo maniglia
    Maniglia azionata da un innesto
  • Materiale
    Lega di zinco
  • Finitura
    Cromato
  • Intervallo di serraggio
    28.5 mm
Chiusura a chiave Chiave triangolare di 7,0 mm 18.5 mm Lega di zinco

20125578

Fascia di prezzo
3,3363 € - 2,1448 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Orientamento montaggio
    Universale
  • Tipo maniglia
    Maniglia azionata da un innesto
  • Materiale
    Lega di zinco
  • Finitura
    Cromato
  • Intervallo di serraggio
    18.5 mm
Chiusura a chiave 8.5 mm Chiave a doppio bit di 3,0 mm Lega di zinco

20125547

Fascia di prezzo
3,3363 € - 2,1448 €

Livelli di giacenza
29 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Orientamento montaggio
    Universale
  • Tipo maniglia
    Maniglia azionata da un innesto
  • Materiale alloggiamento
    Lega di zinco
  • Materiale
    Lega di zinco
  • Finitura
    Cromato
Serratura a quarto di giro 28.5 mm Chiave triangolare di 8,0 mm Lega di zinco pressofuso

20056056

Fascia di prezzo
1,9763 € - 1,7786 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale alloggiamento
    Lega di zinco pressofuso
  • Lunghezza camma
    45.0 mm
  • Tipo chiave
    Chiave triangolare di 8,0 mm
  • Codice doganale
    8301409000
Serratura a quarto di giro

20056155

Fascia di prezzo
1,9014 € - 1,7112 €

Livelli di giacenza
41 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale alloggiamento
    Lega di zinco pressofuso
  • Lunghezza camma
    45.0 mm
  • Codice doganale
    8301409000
Chiusura a chiave Chiave a doppio bit di 5,0 mm 22.5 mm Lega di zinco

20126322

Fascia di prezzo
3,0712 € - 1,9743 €

Livelli di giacenza
50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Orientamento montaggio
    Universale
  • Tipo maniglia
    Maniglia azionata da un innesto
  • Materiale
    Lega di zinco
  • Finitura
    Rivestito in plastica
  • Intervallo di serraggio
    22.5 mm
Chiusura a chiave Chiave triangolare di 8,0 mm 26.5 mm Lega di zinco

20126339

Fascia di prezzo
1,6431 € - 1,0563 €

Livelli di giacenza
99 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Orientamento montaggio
    Universale
  • Tipo maniglia
    Maniglia azionata da un innesto
  • Materiale
    Lega di zinco
  • Finitura
    Rivestito in plastica
  • Intervallo di serraggio
    26.5 mm