Menu Ricerca

Serratura a quarto di giro

Disponibile

Questa serratura a quarto di giro resiste alle vibrazioni ed è adatta per porte con apertura destrorsa o sinistrorsa. L'apertura della serratura è possibile solo premendo e ruotando l'unità con la chiave. Questa gamma di serrature a quarto di giro è disponibile in una selezione di finiture e unità differenti per soddisfare numerose applicazioni e va inserita in un'apertura di 16,5 x 19,0 mm.

Codice Serie: SR5007

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
253 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Orientamento montaggio Materiale Finitura Tipo chiave Intervallo di serraggio Acquista
1,7786 € - 1,9763 € Richiedi il lead time qui
Chiave triangolare di 8,0 mm
1,7112 € - 1,9014 € 41 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2,1448 € - 3,3363 € Richiedi il lead time qui
Universale
Lega di zinco
Cromato
Chiave triangolare di 7,0 mm
18.5 mm
2,1448 € - 3,3363 € 29 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Universale
Lega di zinco
Cromato
Chiave a doppio bit di 3,0 mm
8.5 mm
Richiedi il lead time qui
Universale
Lega di zinco
Cromato
Chiave triangolare di 8,0 mm
24.5 mm
8,8034 € - 16,4686 € 813 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Chiave quadrata di 8,0 mm
3,7622 € - 5,2671 € 30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
30% Glass Fibre Reinforced Nylon 6
1,28 € - 1,4222 € Richiedi il lead time qui
Chiave triangolare di 8,0 mm
1,28 € - 1,4222 € 11 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Chiave triangolare di 8,0 mm
35,8188 € - 66,9849 € Richiedi il lead time qui
Acciaio inossidabile 304
Chiave triangolare di 8,0 mm
35,8188 € - 66,9849 € Richiedi il lead time qui
Acciaio inossidabile 304
Chiave quadrata di 8,0 mm
5,1979 € - 10,2318 € 9 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Chiave a doppio bit di 5,0 mm
6,4012 € - 11,9687 € Richiedi il lead time qui
Nylon
8,8034 € - 16,4686 € 278 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Chiave a doppio bit di 5,0 mm
2,6458 € - 4,1158 € 195 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Sinistrorsa e destrorsa
Lega di zinco pressofuso
Verniciato a polvere nera
Chiave a doppio bit di 3,0 mm
20.0 mm
17,0549 € - 18,828 € 83 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Acciaio inossidabile 304
8,8034 € - 16,4686 € 48 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2,4994 € - 4,3156 € Richiedi il lead time qui
Sinistrorsa e destrorsa
Lega di zinco pressofuso
Verniciato a polvere nera
Chiave a doppio bit di 3,0 mm
27.0 mm
1,28 € - 1,4222 € 90 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Chiave quadrata di 8,0 mm
5,1979 € - 10,2318 € 108 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
  • di 13
Serratura a quarto di giro 28.5 mm Chiave triangolare di 8,0 mm Lega di zinco pressofuso

20056056

Fascia di prezzo
1,9763 € - 1,7786 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale alloggiamento
    Lega di zinco pressofuso
  • Lunghezza camma
    45.0 mm
  • Tipo chiave
    Chiave triangolare di 8,0 mm
  • Codice doganale
    8301409000
Serratura a quarto di giro

20056155

Fascia di prezzo
1,9014 € - 1,7112 €

Livelli di giacenza
41 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale alloggiamento
    Lega di zinco pressofuso
  • Lunghezza camma
    45.0 mm
  • Codice doganale
    8301409000
Chiusura a chiave Chiave triangolare di 7,0 mm 18.5 mm Lega di zinco

20125578

Fascia di prezzo
3,3363 € - 2,1448 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Orientamento montaggio
    Universale
  • Tipo maniglia
    Maniglia azionata da un innesto
  • Materiale
    Lega di zinco
  • Finitura
    Cromato
  • Intervallo di serraggio
    18.5 mm
Chiusura a chiave 8.5 mm Chiave a doppio bit di 3,0 mm Lega di zinco

20125547

Fascia di prezzo
3,3363 € - 2,1448 €

Livelli di giacenza
29 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Orientamento montaggio
    Universale
  • Tipo maniglia
    Maniglia azionata da un innesto
  • Materiale alloggiamento
    Lega di zinco
  • Materiale
    Lega di zinco
  • Finitura
    Cromato
Chiusura a chiave 24.5 mm Chiave triangolare di 8,0 mm Lega di zinco

20125592


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Orientamento montaggio
    Universale
  • Tipo maniglia
    Maniglia azionata da un innesto
  • Materiale
    Lega di zinco
  • Finitura
    Cromato
  • Intervallo di serraggio
    24.5 mm
Serratura a quarto di giro 24.5 mm Chiave quadrata di 8,0 mm Lega di zinco pressofuso

20055882

Fascia di prezzo
16,4686 € - 8,8034 €

Livelli di giacenza
813 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale alloggiamento
    Lega di zinco pressofuso
  • Lunghezza camma
    45.0 mm
  • Tipo chiave
    Chiave quadrata di 8,0 mm
  • Codice doganale
    7907000090
Serratura a quarto di giro Doppio spacco 5,0 mm 22.5 mm 30% Glass Fibre Reinforced Nylon 6

20077389

Fascia di prezzo
5,2671 € - 3,7622 €

Livelli di giacenza
30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale
    30% Glass Fibre Reinforced Nylon 6
  • Lunghezza camma
    45.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Serratura a quarto di giro 14.5 mm Chiave triangolare di 8,0 mm Nylon

20050603

Fascia di prezzo
1,4222 € - 1,28 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale alloggiamento
    Nylon
  • Lunghezza camma
    45.0 mm
  • Tipo chiave
    Chiave triangolare di 8,0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Serratura a quarto di giro 28.5 mm Chiave triangolare di 8,0 mm Nylon

20050641

Fascia di prezzo
1,4222 € - 1,28 €

Livelli di giacenza
11 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale alloggiamento
    Nylon
  • Lunghezza camma
    45.0 mm
  • Tipo chiave
    Chiave triangolare di 8,0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Serratura a quarto di giro 14.5 mm Chiave triangolare di 8,0 mm Acciaio inossidabile 304

20050160

Fascia di prezzo
66,9849 € - 35,8188 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale
    Acciaio inossidabile 304
  • Lunghezza camma
    45.0 mm
  • Tipo chiave
    Chiave triangolare di 8,0 mm
  • Codice doganale
    7907000090
Serratura a quarto di giro 26.5 mm Chiave quadrata di 8,0 mm Acciaio inossidabile 304

20050153

Fascia di prezzo
66,9849 € - 35,8188 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale
    Acciaio inossidabile 304
  • Lunghezza camma
    45.0 mm
  • Tipo chiave
    Chiave quadrata di 8,0 mm
  • Codice doganale
    7907000090
Serratura a quarto di giro 8.5 mm Chiave a doppio bit di 5,0 mm Nylon

20050535

Fascia di prezzo
10,2318 € - 5,1979 €

Livelli di giacenza
9 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale alloggiamento
    Nylon
  • Lunghezza camma
    45.0 mm
  • Tipo chiave
    Chiave a doppio bit di 5,0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Serratura a quarto di giro Con scanalatura 18.5 mm Nylon

20050900

Fascia di prezzo
11,9687 € - 6,4012 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale
    Nylon
  • Lunghezza camma
    35.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Serratura a quarto di giro 24.5 mm Chiave a doppio bit di 5,0 mm Lega di zinco pressofuso

20055707

Fascia di prezzo
16,4686 € - 8,8034 €

Livelli di giacenza
278 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale alloggiamento
    Lega di zinco pressofuso
  • Lunghezza camma
    45.0 mm
  • Tipo chiave
    Chiave a doppio bit di 5,0 mm
  • Codice doganale
    7907000090
Chiusura a chiave 20.0 mm Chiave a doppio bit di 3,0 mm Lega di zinco pressofuso

20072384

Fascia di prezzo
4,1158 € - 2,6458 €

Livelli di giacenza
195 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Orientamento montaggio
    Sinistrorsa e destrorsa
  • Tipo maniglia
    Maniglia azionata da un innesto
  • Materiale alloggiamento
    Lega di zinco pressofuso
  • Materiale
    Lega di zinco pressofuso
  • Finitura
    Verniciato a polvere nera
Serratura a quarto di giro

20050238

Fascia di prezzo
18,828 € - 17,0549 €

Livelli di giacenza
83 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale
    Acciaio inossidabile 304
  • Lunghezza camma
    45.0 mm
  • Codice doganale
    8301409000
Serratura a quarto di giro

20055615

Fascia di prezzo
16,4686 € - 8,8034 €

Livelli di giacenza
48 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale alloggiamento
    Lega di zinco pressofuso
  • Lunghezza camma
    45.0 mm
  • Codice doganale
    7907000090
Chiusura a chiave 27.0 mm Chiave a doppio bit di 3,0 mm Lega di zinco pressofuso

20072407

Fascia di prezzo
4,3156 € - 2,4994 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Orientamento montaggio
    Sinistrorsa e destrorsa
  • Tipo maniglia
    Maniglia azionata da un innesto
  • Materiale alloggiamento
    Lega di zinco pressofuso
  • Materiale
    Lega di zinco pressofuso
  • Finitura
    Verniciato a polvere nera
Serratura a quarto di giro 24.5 mm Chiave quadrata di 8,0 mm Nylon

20050566

Fascia di prezzo
1,4222 € - 1,28 €

Livelli di giacenza
90 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale alloggiamento
    Nylon
  • Lunghezza camma
    45.0 mm
  • Tipo chiave
    Chiave quadrata di 8,0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Serratura a quarto di giro

20050702

Fascia di prezzo
10,2318 € - 5,1979 €

Livelli di giacenza
108 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale alloggiamento
    Nylon
  • Lunghezza camma
    45.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790