Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20120092
060122860E
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 49 | 2,8485 € |
| 50 + | 2,4556 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Orientamento montaggio | Universale |
|---|---|
| Tipo maniglia | Maniglia azionata da un innesto |
| Materiale alloggiamento | Lega di zinco pressofuso |
| Materiale camma | Acciaio |
| Materiale | Lega di zinco |
| Finitura | Verniciato a polvere nera |
| Intervallo di serraggio | 0.335 in |
| Intervallo di serraggio | 8.5 mm |
| Lunghezza camma | 45.0 mm |
| Lunghezza camma | 1.772 in |
| Comprende | Non include |
| Forma foro di montaggio | 22,2 x 20,2 mm |
| Stile chiusura | Chiusura caricata a molla, con rotazione a quarto di giro |
| Tipo chiave | Chiave quadrata di 8,0 mm |
| Codice doganale | 7907000090 |