20125516
350122752E
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 99 | 4,1159 € |
| 100 - 499 | 2,9399 € |
| 500 + | 2,6459 € |
| Orientamento montaggio | Sinistrorsa e destrorsa |
|---|---|
| Tipo maniglia | Maniglia azionata da un innesto |
| Materiale | Lega di zinco |
| Finitura | Verniciato a polvere nera |
| Intervallo di serraggio | 1.181 in |
| Intervallo di serraggio | 30.0 mm |
| Comprende | Non include |
| Forma foro di montaggio | 19,0 x 16,5 mm |
| Stile chiusura | Chiusura caricata a molla, con rotazione a quarto di giro |
| Tipo chiave | Chiave quadrata di 7,0 mm |
| Codice doganale | 8301409000 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare