Menu Ricerca

Chiusura a chiave 28.5 mm Chiave quadrata di 8,0 mm Lega di zinco

Codice articolo Essentra :

20125561

Codice articolo precedente:

360112847

20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
5 - 49 3,3363 €
50 - 249 2,3831 €
250 + 2,1448 €
Confezione standard: 50

Ordina a multipli di 50

Totale ordine:

16,68 €

5 x 3,3363 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Orientamento montaggio Universale
Tipo maniglia Maniglia azionata da un innesto
Materiale Lega di zinco
Finitura Cromato
Intervallo di serraggio 28.5 mm
Comprende Chiave venduta separatamente
Forma foro di montaggio 22,2 x 20,2 mm
Stile chiusura Chiusura caricata a molla, con rotazione a quarto di giro
Tipo chiave Chiave quadrata di 8,0 mm
Codice doganale 8301409000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci