Menu Ricerca

Selle di cablaggio fissaggio sul bordo

Disponibile

Le selle di cablaggio con fissaggio sul bordo consentono di fissare cavi e fili al bordo o in un'apertura del pannello.

Il sistema di ingresso con elemento di blocco superiore garantisce che i cavi siano bloccati e lontani dai componenti sensibili. I cavi possono essere facilmente rimossi quando necessario. La sella di cablaggio può essere facilmente montata e rimossa con la pressione delle dita.

Il materiale di cui sono fatte queste selle di cablaggio garantisce una buona stabilità alla temperatura, oltre a robustezza e resistenza meccanica.

  • Materiale: poliammide 6 (PA 6 o nylon 6/6)
  • Colori: nero, grigio e naturale
  • Opzioni con classe di ritardante della fiamma UL94 V0 e UL94 V2
  • Intervallo di temperatura: da -40 C a 85 C


Codice Serie: SR1834

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
21 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Intervallo spessore pannello compatibile Larghezza totale Altezza totale Acquista
0,0739 € - 0,0922 € 35540 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
10.0 mm
0,0771 € - 0,1057 € 3500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
21.6 mm
10.6 mm
0,224 € - 0,2558 € 15031 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
19.8 mm
16.3 mm
0,0739 € - 0,0922 € 8500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
10.0 mm
0,0739 € - 0,0922 € 15250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
10.0 mm
0,0739 € - 0,0922 € 4070 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.3 mm
6.1 mm
0,0739 € - 0,0922 € 1600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16.2 mm
6.1 mm
0,1215 € - 0,1215 € Richiedi il lead time qui
21.6 mm
11.2 mm
0,2148 € - 0,2386 € 14076 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
31.0 mm
19.0 mm
0,2238 € - 0,2542 € 5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
30.4 mm
12.1 mm
0,1948 € - 0,2224 € 344589 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
26.8 mm
33.3 mm
0,1948 € - 0,2224 € 61073 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
28.8 mm
24.9 mm
0,0849 € - 0,106 € 8000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
10.0 mm
0,2473 € - 0,2818 € Richiedi il lead time qui
30.4 mm
12.1 mm
10013915 0,1948 € - 0,2224 € 240511 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
26.8 mm
24.9 mm
0,0849 € - 0,106 € Richiedi il lead time qui
20.0 mm
10.0 mm
0,224 € - 0,2558 € 5074 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
26.8 mm
24.9 mm
0,1948 € - 0,2224 € Richiedi il lead time qui
19.8 mm
16.3 mm
10009765 0,1962 € - 0,2238 € Richiedi il lead time qui
31.0 mm
19.0 mm
0,0738 € - 0,1014 € 290 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
28.0 mm
23.2 mm
  • di 2
Passacavo Bordo 6.5 mm 11.6 mm Nylon 6/6

10005910

Fascia di prezzo
0,0922 € - 0,0739 €

Livelli di giacenza
35540 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Stile raccordo
    Bordo
  • Profondità
    4.8 mm
  • Altezza interno
    6.5 mm
  • Spessore massimo pannello
    1.6 mm
Passacavo Bordo 6.5 mm 11.7 mm Nylon 6/6

10005941

Fascia di prezzo
0,1057 € - 0,0771 €

Livelli di giacenza
3500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Stile raccordo
    Bordo
  • Altezza interno
    6.5 mm
  • Spessore massimo pannello
    2.0 mm
  • Spessore minimo pannello
    0.8 mm
Passacavo Tenuta laterale 7.4 mm 11.6 mm PA

10013908

Fascia di prezzo
0,2558 € - 0,224 €

Livelli di giacenza
15031 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Stile raccordo
    Tenuta laterale
  • Tipo sella
    Rettangolare
  • Profondità
    4.6 mm
  • Altezza interno
    7.4 mm
Sella di cablaggio 6.5 mm 11.6 mm Nero Nylon 6/6

10005897

Fascia di prezzo
0,0922 € - 0,0739 €

Livelli di giacenza
8500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Stile raccordo
    Bordo
  • Profondità
    4.8 mm
  • Altezza interno
    6.5 mm
  • Spessore massimo pannello
    1.2 mm
Passacavo Bordo 6.5 mm 11.6 mm Nylon 6/6

10005927

Fascia di prezzo
0,0922 € - 0,0739 €

Livelli di giacenza
15250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Stile raccordo
    Bordo
  • Profondità
    4.8 mm
  • Altezza interno
    6.5 mm
  • Spessore massimo pannello
    2.0 mm
Sella di cablaggio Naturale Nylon 6/6

10005934

Fascia di prezzo
0,0922 € - 0,0739 €

Livelli di giacenza
4070 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Stile raccordo
    Bordo
  • Profondità
    3.6 mm
  • Altezza interno
    5.0 mm
  • Spessore massimo pannello
    1.6 mm
Passacavo Bordo 5.0 mm 10.0 mm Nylon 6/6

10005903

Fascia di prezzo
0,0922 € - 0,0739 €

Livelli di giacenza
1600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Stile raccordo
    Bordo
  • Profondità
    3.6 mm
  • Altezza interno
    5.0 mm
  • Spessore massimo pannello
    1.6 mm
Passacavo Tenuta laterale 6.5 mm 11.7 mm PA

10644737

Fascia di prezzo
0,1215 € - 0,1215 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Stile raccordo
    Tenuta laterale
  • Tipo sella
    Rettangolare
  • Profondità
    6.6 mm
  • Altezza interno
    6.5 mm
Passacavo Tenuta laterale 12.0 mm 19.6 mm PA

10009772

Fascia di prezzo
0,2386 € - 0,2148 €

Livelli di giacenza
14076 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Stile raccordo
    Tenuta laterale
  • Tipo sella
    Bordo a cerniera
  • Profondità
    6.6 mm
  • Altezza interno
    12.0 mm
Passacavo Hinged Edge 8.5 mm 19.6 mm Nylon 6/6

10009789

Fascia di prezzo
0,2542 € - 0,2238 €

Livelli di giacenza
5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Stile raccordo
    Hinged Edge
  • Profondità
    6.6 mm
  • Altezza interno
    8.5 mm
  • Spessore massimo pannello
    1.6 mm
Passacavo Bordo 23.1 mm 22.8 mm Nylon 6/6

10013946

Fascia di prezzo
0,2224 € - 0,1948 €

Livelli di giacenza
344589 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Stile raccordo
    Bordo
  • Profondità
    4.6 mm
  • Altezza interno
    23.1 mm
  • Spessore massimo pannello
    1.6 mm
Passacavo Bordo 14.7 mm 16.8 mm Nylon 6/6

10013939

Fascia di prezzo
0,2224 € - 0,1948 €

Livelli di giacenza
61073 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Stile raccordo
    Bordo
  • Profondità
    4.6 mm
  • Altezza interno
    14.7 mm
  • Spessore massimo pannello
    1.6 mm
Passacavo Tenuta laterale 6.5 mm 11.6 mm PA

10108536

Fascia di prezzo
0,106 € - 0,0849 €

Livelli di giacenza
8000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Stile raccordo
    Tenuta laterale
  • Tipo sella
    Rettangolare
  • Profondità
    4.8 mm
  • Altezza interno
    6.5 mm
Passacavo Hinged Edge 8.5 mm 19.6 mm Nylon 6/6

10009796

Fascia di prezzo
0,2818 € - 0,2473 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Stile raccordo
    Hinged Edge
  • Profondità
    6.6 mm
  • Altezza interno
    8.5 mm
  • Spessore massimo pannello
    1.6 mm
Passacavo Bordo 15.0 mm 16.7 mm Nylon 6/6

10013915

Fascia di prezzo
0,2224 € - 0,1948 €

Livelli di giacenza
240511 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Stile raccordo
    Bordo
  • Profondità
    4.6 mm
  • Altezza interno
    15.0 mm
  • Spessore massimo pannello
    1.6 mm
Passacavo Tenuta laterale 6.5 mm 11.6 mm PA

10108543

Fascia di prezzo
0,106 € - 0,0849 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Stile raccordo
    Tenuta laterale
  • Tipo sella
    Rettangolare
  • Profondità
    4.8 mm
  • Altezza interno
    6.5 mm
Passacavo Tenuta laterale 15.0 mm 16.7 mm PA

10013922

Fascia di prezzo
0,2558 € - 0,224 €

Livelli di giacenza
5074 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Stile raccordo
    Tenuta laterale
  • Tipo sella
    Rettangolare
  • Profondità
    4.6 mm
  • Altezza interno
    15.0 mm
Passacavo Bordo 7.4 mm 11.6 mm Nylon 6/6

10013892

Fascia di prezzo
0,2224 € - 0,1948 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Stile raccordo
    Bordo
  • Profondità
    4.6 mm
  • Altezza interno
    7.4 mm
  • Spessore massimo pannello
    1.6 mm
Passacavo Hinged Edge 12.0 mm 19.6 mm Nylon 6/6

10009765

Fascia di prezzo
0,2238 € - 0,1962 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Stile raccordo
    Hinged Edge
  • Profondità
    6.6 mm
  • Altezza interno
    12.0 mm
  • Spessore massimo pannello
    1.6 mm
Sella di cablaggio 11.2 mm 21.0 mm Naturale Nylon 6/6

10005866

Fascia di prezzo
0,1014 € - 0,0738 €

Livelli di giacenza
290 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Stile raccordo
    Tenuta laterale
  • Profondità
    6.2 mm
  • Altezza interno
    7.75 mm
  • Spessore massimo pannello
    2.0 mm