Menu Ricerca

Sella di cablaggio 11.2 mm 21.0 mm Naturale Nylon 6/6

This edge mounted wire saddle can be mounted vertically or horizontally. It protects cables from sharp edges. It is manufactured with material rated UL94-V2
Codice articolo Essentra :

10005866

Codice articolo precedente:

EHWSE-1-01

290 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 4999 0,1014 €
5000 - 9999 0,0937 €
10000 - 19999 0,0887 €
20000 - 29999 0,0837 €
30000 + 0,0738 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

50,70 €

500 x 0,1014 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Naturale
Stile raccordo Tenuta laterale
Profondità 6.2 mm
Altezza interno 7.75 mm
Spessore massimo pannello 2.0 mm
Spessore minimo pannello 1.0 mm
Altezza totale 23.2 mm
Larghezza totale 28.0 mm
Intervallo spessore pannello 1.0 - 2.0 mm
Materiale (nome esteso) Poliammide
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci