10005903
EWSE-12.8-01
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,0922 € |
| 5000 - 9999 | 0,0821 € |
| 10000 + | 0,0739 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Colore | Naturale |
|---|---|
| Stile raccordo | Bordo |
| Profondità | 3.6 mm |
| Profondità | 0.142 in |
| Altezza interno | 0.197 in |
| Altezza interno | 5.0 mm |
| Spessore massimo pannello | 1.6 mm |
| Spessore massimo pannello | 0.063 in |
| Spessore minimo pannello | 0.8 mm |
| Spessore minimo pannello | 0.031 in |
| Altezza totale | 0.24 in |
| Altezza totale | 6.1 mm |
| Larghezza totale | 16.2 mm |
| Larghezza totale | 0.638 in |
| Intervallo spessore pannello | 0.8 - 1.6 mm |
| Intervallo spessore pannello | 0.031 - 0.063 in |
| Materiale (nome esteso) | Poliammide |
| Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
| Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare