10009765
HEWSE-22-01
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,2238 € |
| 5000 - 9999 | 0,2086 € |
| 10000 + | 0,1962 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Colore | Naturale |
|---|---|
| Stile raccordo | Hinged Edge |
| Profondità | 6.6 mm |
| Profondità | 0.26 in |
| Altezza interno | 12.0 mm |
| Altezza interno | 0.472 in |
| Spessore massimo pannello | 1.6 mm |
| Spessore massimo pannello | 0.063 in |
| Spessore minimo pannello | 0.5 mm |
| Spessore minimo pannello | 0.02 in |
| Altezza totale | 19.0 mm |
| Altezza totale | 0.748 in |
| Larghezza totale | 31.0 mm |
| Larghezza totale | 1.22 in |
| Intervallo spessore pannello | 0.5 - 1.6 mm |
| Intervallo spessore pannello | 0.02 - 0.063 in |
| Materiale (nome esteso) | Poliammide |
| Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
| Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare