10644737
EWSJS-1-19
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1000 + | 0,1215 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Colore | Naturale |
|---|---|
| Stile raccordo | Tenuta laterale |
| Tipo sella | Rettangolare |
| Profondità | 6.6 mm |
| Profondità | 0.26 in |
| Altezza interno | 0.256 in |
| Altezza interno | 6.5 mm |
| Spessore massimo pannello | 0.079 in |
| Spessore massimo pannello | 2.0 mm |
| Spessore minimo pannello | 0.8 mm |
| Spessore minimo pannello | 0.031 in |
| Altezza totale | 0.441 in |
| Altezza totale | 11.2 mm |
| Larghezza totale | 21.6 mm |
| Larghezza totale | 0.85 in |
| Intervallo spessore pannello | 0.8 - 2.0 mm |
| Intervallo spessore pannello | 0.031 - 0.079 in |
| Materiale (nome esteso) | Poliammide |
| Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-0 |
| Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare