Le selle di cablaggio con fissaggio sul bordo consentono di fissare cavi e fili al bordo o in un'apertura del pannello.
Il sistema di ingresso con elemento di blocco superiore garantisce che i cavi siano bloccati e lontani dai componenti sensibili. I cavi possono essere facilmente rimossi quando necessario. La sella di cablaggio può essere facilmente montata e rimossa con la pressione delle dita.
Il materiale di cui sono fatte queste selle di cablaggio garantisce una buona stabilità alla temperatura, oltre a robustezza e resistenza meccanica.
Codice Serie: SR1834
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Intervallo spessore pannello compatibile | Larghezza totale | Altezza totale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,224 € - 0,2558 € | 39031 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.78 in
19.8 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
| 0,0849 € - 0,106 € | 8000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,1948 € - 0,2224 € | 369921 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
1.055 in
26.8 mm
|
1.311 in
33.3 mm
|
||
| 0,0739 € - 0,0922 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.638 in
16.2 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
||
| 0,2238 € - 0,2542 € | 8000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
1.197 in
30.4 mm
|
0.476 in
12.1 mm
|
||
| 10013915 | 0,1948 € - 0,2224 € | 231511 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
1.055 in
26.8 mm
|
0.98 in
24.9 mm
|
|
| 0,1948 € - 0,2224 € | 2007 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.78 in
19.8 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
| 0,0771 € - 0,1057 € | 930 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.85 in
21.6 mm
|
0.417 in
10.6 mm
|
||
| 0,0739 € - 0,0922 € | 3070 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.445 in
11.3 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
||
| 0,2473 € - 0,2818 € | 438 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
1.197 in
30.4 mm
|
0.476 in
12.1 mm
|
||
| 0,224 € - 0,2558 € | 15074 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
1.055 in
26.8 mm
|
0.98 in
24.9 mm
|
||
| 10009765 | 0,1962 € - 0,2238 € | Richiedi il lead time qui |
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
| 0,0738 € - 0,1014 € | 290 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.913 in
23.2 mm
|
||
| 0,2148 € - 0,2386 € | 14076 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,0739 € - 0,0922 € | 35540 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,1948 € - 0,2224 € | 68073 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
1.134 in
28.8 mm
|
0.98 in
24.9 mm
|
||
| 0,1215 € - 0,1215 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.85 in
21.6 mm
|
0.441 in
11.2 mm
|
||
| 0,0739 € - 0,0922 € | 7500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,0739 € - 0,0922 € | 10250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,0849 € - 0,106 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare