Menu Ricerca

Selle di cablaggio fissaggio sul bordo

Disponibile

Le selle di cablaggio con fissaggio sul bordo consentono di fissare cavi e fili al bordo o in un'apertura del pannello.

Il sistema di ingresso con elemento di blocco superiore garantisce che i cavi siano bloccati e lontani dai componenti sensibili. I cavi possono essere facilmente rimossi quando necessario. La sella di cablaggio può essere facilmente montata e rimossa con la pressione delle dita.

Il materiale di cui sono fatte queste selle di cablaggio garantisce una buona stabilità alla temperatura, oltre a robustezza e resistenza meccanica.

  • Materiale: poliammide 6 (PA 6 o nylon 6/6)
  • Colori: nero, grigio e naturale
  • Opzioni con classe di ritardante della fiamma UL94 V0 e UL94 V2
  • Intervallo di temperatura: da -40 C a 85 C


Codice Serie: SR1834

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
21 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Intervallo spessore pannello compatibile Larghezza totale Altezza totale Acquista
0,1948 € - 0,2224 € Richiedi il lead time qui
19.8 mm
16.3 mm
0,0739 € - 0,0922 € 15250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
10.0 mm
0,2238 € - 0,2542 € 9000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
30.4 mm
12.1 mm
0,1215 € - 0,1215 € Richiedi il lead time qui
21.6 mm
11.2 mm
0,224 € - 0,2558 € 23031 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
19.8 mm
16.3 mm
0,0771 € - 0,1057 € 3500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
21.6 mm
10.6 mm
0,224 € - 0,2558 € 6074 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
26.8 mm
24.9 mm
0,0849 € - 0,106 € Richiedi il lead time qui
20.0 mm
10.0 mm
0,1948 € - 0,2224 € 357589 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
26.8 mm
33.3 mm
10009765 0,1962 € - 0,2238 € Richiedi il lead time qui
31.0 mm
19.0 mm
0,0738 € - 0,1014 € 290 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
28.0 mm
23.2 mm
0,2148 € - 0,2386 € 14076 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
31.0 mm
19.0 mm
0,2473 € - 0,2818 € Richiedi il lead time qui
30.4 mm
12.1 mm
10013915 0,1948 € - 0,2224 € 249511 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
26.8 mm
24.9 mm
0,0739 € - 0,0922 € 30540 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
10.0 mm
0,0849 € - 0,106 € Richiedi il lead time qui
20.0 mm
10.0 mm
0,0739 € - 0,0922 € 7800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16.2 mm
6.1 mm
0,1948 € - 0,2224 € 51073 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
28.8 mm
24.9 mm
0,0739 € - 0,0922 € 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.3 mm
6.1 mm
0,0739 € - 0,0922 € 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
10.0 mm
  • di 2
Passacavo Bordo 7.4 mm 11.6 mm Nylon 6/6

10013892

Fascia di prezzo
0,2224 € - 0,1948 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Stile raccordo
    Bordo
  • Profondità
    4.6 mm
  • Altezza interno
    7.4 mm
  • Spessore massimo pannello
    1.6 mm
Passacavo Bordo 6.5 mm 11.6 mm Nylon 6/6

10005927

Fascia di prezzo
0,0922 € - 0,0739 €

Livelli di giacenza
15250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Stile raccordo
    Bordo
  • Profondità
    4.8 mm
  • Altezza interno
    6.5 mm
  • Spessore massimo pannello
    2.0 mm
Passacavo Hinged Edge 8.5 mm 19.6 mm Nylon 6/6

10009789

Fascia di prezzo
0,2542 € - 0,2238 €

Livelli di giacenza
9000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Stile raccordo
    Hinged Edge
  • Profondità
    6.6 mm
  • Altezza interno
    8.5 mm
  • Spessore massimo pannello
    1.6 mm
Passacavo Tenuta laterale 6.5 mm 11.7 mm PA

10644737

Fascia di prezzo
0,1215 € - 0,1215 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Stile raccordo
    Tenuta laterale
  • Tipo sella
    Rettangolare
  • Profondità
    6.6 mm
  • Altezza interno
    6.5 mm
Passacavo Tenuta laterale 7.4 mm 11.6 mm PA

10013908

Fascia di prezzo
0,2558 € - 0,224 €

Livelli di giacenza
23031 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Stile raccordo
    Tenuta laterale
  • Tipo sella
    Rettangolare
  • Profondità
    4.6 mm
  • Altezza interno
    7.4 mm
Passacavo Bordo 6.5 mm 11.7 mm Nylon 6/6

10005941

Fascia di prezzo
0,1057 € - 0,0771 €

Livelli di giacenza
3500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Stile raccordo
    Bordo
  • Altezza interno
    6.5 mm
  • Spessore massimo pannello
    2.0 mm
  • Spessore minimo pannello
    0.8 mm
Passacavo Tenuta laterale 15.0 mm 16.7 mm PA

10013922

Fascia di prezzo
0,2558 € - 0,224 €

Livelli di giacenza
6074 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Stile raccordo
    Tenuta laterale
  • Tipo sella
    Rettangolare
  • Profondità
    4.6 mm
  • Altezza interno
    15.0 mm
Passacavo Tenuta laterale 6.5 mm 11.6 mm PA

10108543

Fascia di prezzo
0,106 € - 0,0849 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Stile raccordo
    Tenuta laterale
  • Tipo sella
    Rettangolare
  • Profondità
    4.8 mm
  • Altezza interno
    6.5 mm
Passacavo Bordo 23.1 mm 22.8 mm Nylon 6/6

10013946

Fascia di prezzo
0,2224 € - 0,1948 €

Livelli di giacenza
357589 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Stile raccordo
    Bordo
  • Profondità
    4.6 mm
  • Altezza interno
    23.1 mm
  • Spessore massimo pannello
    1.6 mm
Passacavo Hinged Edge 12.0 mm 19.6 mm Nylon 6/6

10009765

Fascia di prezzo
0,2238 € - 0,1962 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Stile raccordo
    Hinged Edge
  • Profondità
    6.6 mm
  • Altezza interno
    12.0 mm
  • Spessore massimo pannello
    1.6 mm
Sella di cablaggio 11.2 mm 21.0 mm Naturale Nylon 6/6

10005866

Fascia di prezzo
0,1014 € - 0,0738 €

Livelli di giacenza
290 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Stile raccordo
    Tenuta laterale
  • Profondità
    6.2 mm
  • Altezza interno
    7.75 mm
  • Spessore massimo pannello
    2.0 mm
Passacavo Tenuta laterale 12.0 mm 19.6 mm PA

10009772

Fascia di prezzo
0,2386 € - 0,2148 €

Livelli di giacenza
14076 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Stile raccordo
    Tenuta laterale
  • Tipo sella
    Bordo a cerniera
  • Profondità
    6.6 mm
  • Altezza interno
    12.0 mm
Passacavo Hinged Edge 8.5 mm 19.6 mm Nylon 6/6

10009796

Fascia di prezzo
0,2818 € - 0,2473 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Stile raccordo
    Hinged Edge
  • Profondità
    6.6 mm
  • Altezza interno
    8.5 mm
  • Spessore massimo pannello
    1.6 mm
Passacavo Bordo 15.0 mm 16.7 mm Nylon 6/6

10013915

Fascia di prezzo
0,2224 € - 0,1948 €

Livelli di giacenza
249511 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Stile raccordo
    Bordo
  • Profondità
    4.6 mm
  • Altezza interno
    15.0 mm
  • Spessore massimo pannello
    1.6 mm
Passacavo Bordo 6.5 mm 11.6 mm Nylon 6/6

10005910

Fascia di prezzo
0,0922 € - 0,0739 €

Livelli di giacenza
30540 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Stile raccordo
    Bordo
  • Profondità
    4.8 mm
  • Altezza interno
    6.5 mm
  • Spessore massimo pannello
    1.6 mm
Passacavo Tenuta laterale 6.5 mm 11.6 mm PA

10108536

Fascia di prezzo
0,106 € - 0,0849 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Stile raccordo
    Tenuta laterale
  • Tipo sella
    Rettangolare
  • Profondità
    4.8 mm
  • Altezza interno
    6.5 mm
Passacavo Bordo 5.0 mm 10.0 mm Nylon 6/6

10005903

Fascia di prezzo
0,0922 € - 0,0739 €

Livelli di giacenza
7800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Stile raccordo
    Bordo
  • Profondità
    3.6 mm
  • Altezza interno
    5.0 mm
  • Spessore massimo pannello
    1.6 mm
Passacavo Bordo 14.7 mm 16.8 mm Nylon 6/6

10013939

Fascia di prezzo
0,2224 € - 0,1948 €

Livelli di giacenza
51073 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Stile raccordo
    Bordo
  • Profondità
    4.6 mm
  • Altezza interno
    14.7 mm
  • Spessore massimo pannello
    1.6 mm
Sella di cablaggio Naturale Nylon 6/6

10005934

Fascia di prezzo
0,0922 € - 0,0739 €

Livelli di giacenza
2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Stile raccordo
    Bordo
  • Profondità
    3.6 mm
  • Altezza interno
    5.0 mm
  • Spessore massimo pannello
    1.6 mm
Sella di cablaggio 6.5 mm 11.6 mm Nero Nylon 6/6

10005897

Fascia di prezzo
0,0922 € - 0,0739 €

Livelli di giacenza
500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Stile raccordo
    Bordo
  • Profondità
    4.8 mm
  • Altezza interno
    6.5 mm
  • Spessore massimo pannello
    1.2 mm