Le ruote per il settore medicale sono essenziali per la movimentazione di apparecchiature nel settore sanitario all'interno di ospedali, case di cura, laboratori e molto altro. Entrate in una struttura sanitaria e troverete apparecchiature portatili come: monitor per i pazienti e dispositivi, ventilatori, letti, carrelli medici, dispositivi di sollevamento, sedie a rotelle e molti altri oggetti che impiegano ruote di vario tipo. La nostra vasta gamma comprende diverse tipologie di ruote: modello Levina, modello Linea, ruote doppie, ruote girevoli, ruote fisse e molte altre. Queste ruote sono disponibili in numerosi colori e materiali come poliuretano, acciaio zincato e nylon. Potrete inoltre scegliere tra moltissime capacità di carico e dimensioni in base alla vostra applicazione.
Codice Serie: SR5606 ,SR5680, SR5681, SR5772
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro ruota | Tipo rotella | Capacità di carico | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19,1203 € - 37,8923 € | Richiedi il lead time qui |
4.921 in
125.0 mm
|
Ruota con perno filettato e freno
|
|
||
| 9,0645 € - 17,9646 € | 267 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
Ruota con perno filettato e freno
|
|
||
| 14,1207 € - 26,7982 € | 70 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.921 in
125.0 mm
|
Ruota girevole con piastra
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 5,8069 € - 11,0048 € | 1033 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
Ruota girevole con piastra
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 7,4215 € - 14,0683 € | 81 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.362 in
60.0 mm
|
Ruota girevole con piastra
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 10,3675 € - 20,5522 € | Richiedi il lead time qui |
3.15 in
80.0 mm
|
Ruota con perno filettato
|
|
||
| 12,7044 € - 25,1624 € | 103 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.953 in
75.0 mm
|
Ruota con perno filettato e freno
|
|
||
| 6,7134 € - 12,7299 € | 84 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.15 in
80.0 mm
|
Ruota con piastra fissa
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 11,6847 € - 22,1286 € | 196 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.937 in
100.0 mm
|
Ruota girevole con piastra
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 15,9195 € - 30,1591 € | 147 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.937 in
100.0 mm
|
Ruota girevole con piastra e freno
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 11,4439 € - 30,3262 € | 106 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.362 in
60.0 mm
|
Ruota girevole con piastra e freno
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 10,1833 € - 19,3328 € | 42 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.937 in
100.0 mm
|
Ruota girevole con piastra
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 31,4423 € - 61,1808 € | 22 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.937 in
100.0 mm
|
Ruota con piastra fissa
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 6,7417 € - 14,1576 € | 199 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
Ruota doppia girevole con piastra
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
| 18,8847 € - 37,4138 € | 48 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.937 in
100.0 mm
|
Ruota modello Levina con freno
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 14,398 € - 29,4061 € | 30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.921 in
125.0 mm
|
Ruota modello Levina
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 22,9148 € - 45,3812 € | 40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.921 in
125.0 mm
|
Ruota modello Levina con freno
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 18,4688 € - 35,0072 € | 11 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.921 in
125.0 mm
|
Ruota girevole con piastra e freno
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 10,4525 € - 19,8682 € | 39 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.48 in
63.0 mm
|
Ruota girevole con piastra e freno
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 13,7438 € - 20,532 € | 207 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
Ruota girevole con piastra e freno
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare