Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10269725
491064
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 15 | 19,3328 € |
| 16 + | 10,1833 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Materiale ruota | Plastica |
|---|---|
| Materiale alloggiamento ruota | Acciaio |
| Colore | Grigio scuro |
| Tipo rotella | Ruota girevole con piastra |
| Tipo di montaggio | Prigioniero filettato |
| Capacità di carico | 80.0 kg |
| Capacità di carico | 80.0 kg |
| Larghezza ruota | 1.063 in |
| Larghezza ruota | 27.0 mm |
| Diametro ruota | 3.937 in |
| Diametro ruota | 100.0 mm |
| Materiale alloggiamento ruota (nome esteso) | Acciaio |
| Finitura alloggiamento ruota | Zincato |
| Altezza totale | 5.276 in |
| Altezza totale | 134.0 mm |
| Codice doganale | 7326909890 |