Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10269473
491039
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 35 | 30,3262 € |
| 36 - 71 | 11,6847 € |
| 72 + | 11,4439 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Materiale ruota | Plastica |
|---|---|
| Materiale alloggiamento ruota | Acciaio |
| Colore | Grigio |
| Tipo rotella | Ruota girevole con piastra e freno |
| Tipo di montaggio | Prigioniero filettato |
| Capacità di carico | 60.0 kg |
| Capacità di carico | 60.0 kg |
| Larghezza ruota | 20.0 mm |
| Larghezza ruota | 0.787 in |
| Diametro ruota | 60.0 mm |
| Diametro ruota | 2.362 in |
| Materiale alloggiamento ruota (nome esteso) | Acciaio |
| Finitura alloggiamento ruota | Zincato |
| Altezza totale | 90.0 mm |
| Altezza totale | 3.543 in |
| Codice doganale | 8302200090 |