Menu Ricerca

Rotella 63.0 mm 60.0 kg Foro per vite Grigio scuro

Anello in materiale termoplastico nero con alloggiamento in acciaio zincato.
Codice articolo Essentra :

10269756

Codice articolo precedente:

491067

39 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 39 19,3835 €
40 + 10,1975 €
Confezione standard: 40

Ordina qualsiasi quantità

Totale ordine:

19,38 €

1 x 19,3835 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Materiale ruota Plastica
Materiale alloggiamento ruota Acciaio
Colore Grigio scuro
Tipo rotella Ruota girevole con piastra e freno
Tipo di montaggio Prigioniero filettato
Capacità di carico 60.0 kg
Larghezza ruota 22.0 mm
Diametro ruota 63.0 mm
Materiale alloggiamento ruota (nome esteso) Acciaio
Finitura alloggiamento ruota Zincato
Altezza totale 90.0 mm
Codice doganale 7326909890

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci