10269459
491037
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 15 | 21,5888 € |
16 + | 11,3996 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Materiale ruota | Plastica |
---|---|
Materiale alloggiamento ruota | Acciaio |
Colore | Grigio |
Tipo rotella | Ruota girevole con piastra |
Tipo di montaggio | Montaggio a vite |
Capacità di carico | 80.0 kg |
Capacità di carico | 80.0 kg |
Larghezza ruota | 28.0 mm |
Larghezza ruota | 1.102 in |
Diametro ruota | 100.0 mm |
Diametro ruota | 3.937 in |
Materiale alloggiamento ruota (nome esteso) | Acciaio |
Finitura alloggiamento ruota | Zincato |
Altezza totale | 134.0 mm |
Altezza totale | 5.276 in |
Codice doganale | 7326909890 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare