Offriamo un'ampia selezione di rotelle per soddisfare diverse applicazioni in numerosi settori. Sono disponibili in poliammide, poliuretano, gomma e materiale termoplastico. Potrete scegliere tra una vasta gamma di colori - rosso, blu, grigio, nero e bianco - oltre a dimensioni e capacità di carico per soddisfare le vostre necessità.
Codice Serie: SR5629 ,SR5646, SR5767
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro ruota | Colore | Materiale ruota | Capacità di carico | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55,2082 € - 162,3062 € | Richiedi il lead time qui |
5.906 in
150.0 mm
|
Rosso
|
Ghisa
|
458.9 kg
458.9 kg
|
||
| 10,325 € - 19,5707 € | 51 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.921 in
125.0 mm
|
Nero
|
Acciaio
|
110.0 kg
110.0 kg
|
||
| 20,8766 € - 40,6286 € | 156 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
7.874 in
200.0 mm
|
Nero
|
Plastica
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 1,6995 € - 1,6995 € | Richiedi il lead time qui |
3.15 in
80.0 mm
|
Nero
|
Plastica
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 3,3283 € - 3,3283 € | Richiedi il lead time qui |
3.937 in
100.0 mm
|
Nero
|
Plastica
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 17,4774 € - 24,474 € | 32 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.921 in
125.0 mm
|
Blu
|
Plastica
|
203.1 kg
203.1 kg
|
||
| 0,3441 € - 0,6811 € | 300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.378 in
35.0 mm
|
Nero
|
Polimero
|
10.0 kg
10.0 kg
|
||
| 33,326 € - 97,9726 € | Richiedi il lead time qui |
3.937 in
100.0 mm
|
Rosso
|
Ghisa
|
229.4 kg
229.4 kg
|
||
| 104,5529 € - 307,3616 € | Richiedi il lead time qui |
7.874 in
200.0 mm
|
Rosso
|
Ghisa
|
968.7 kg
968.7 kg
|
||
| 4,688 € - 8,8633 € | 89 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.15 in
80.0 mm
|
Nero
|
Acciaio
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 23,5676 € - 26,2019 € | 3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
10.236 in
260.0 mm
|
Nero
|
Plastica
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 2,9742 € - 2,9742 € | 30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.15 in
80.0 mm
|
Grigio
|
Plastica
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 4,0223 € - 4,0223 € | Richiedi il lead time qui |
3.937 in
100.0 mm
|
Nero
|
Plastica
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
| 24,5165 € - 53,0611 € | Richiedi il lead time qui |
10.236 in
260.0 mm
|
Nero
|
Plastica
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 70,4903 € - 207,2178 € | Richiedi il lead time qui |
6.89 in
175.0 mm
|
Rosso
|
Ghisa
|
662.8 kg
662.8 kg
|
||
| 0,7251 € - 0,8483 € | 552 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
Nero
|
Plastica
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 2,606 € - 2,606 € | 48 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.362 in
60.0 mm
|
Grigio
|
Plastica
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 6,076 € - 11,5401 € | 58 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.937 in
100.0 mm
|
Nero
|
Acciaio
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
| 25,8762 € - 76,1117 € | 15 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.15 in
80.0 mm
|
Rosso
|
Ghisa
|
163.1 kg
163.1 kg
|
||
| 2,606 € - 2,606 € | 86 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.953 in
75.0 mm
|
Grigio scuro
|
Plastica
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare