Menu Ricerca

Rotelle

Disponibile

Offriamo un'ampia selezione di rotelle per soddisfare diverse applicazioni in numerosi settori. Sono disponibili in poliammide, poliuretano, gomma e materiale termoplastico. Potrete scegliere tra una vasta gamma di colori - rosso, blu, grigio, nero e bianco - oltre a dimensioni e capacità di carico per soddisfare le vostre necessità.

Codice Serie: SR5629 ,SR5646, SR5767

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
51 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro ruota Colore Materiale ruota Capacità di carico Acquista
55,2082 € - 162,3062 € Richiedi il lead time qui
150.0 mm
Rosso
Ghisa
458.9 kg
10,325 € - 19,5707 € 51 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
125.0 mm
Nero
Acciaio
110.0 kg
20,8766 € - 40,6286 € 156 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
200.0 mm
Nero
Plastica
100.0 kg
1,6995 € - 1,6995 € Richiedi il lead time qui
80.0 mm
Nero
Plastica
60.0 kg
3,3283 € - 3,3283 € Richiedi il lead time qui
100.0 mm
Nero
Plastica
80.0 kg
17,4774 € - 24,474 € 32 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
125.0 mm
Blu
Plastica
203.1 kg
0,3441 € - 0,6811 € 300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
35.0 mm
Nero
Polimero
10.0 kg
33,326 € - 97,9726 € Richiedi il lead time qui
100.0 mm
Rosso
Ghisa
229.4 kg
104,5529 € - 307,3616 € Richiedi il lead time qui
200.0 mm
Rosso
Ghisa
968.7 kg
4,688 € - 8,8633 € 89 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
80.0 mm
Nero
Acciaio
50.0 kg
23,5676 € - 26,2019 € 3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
260.0 mm
Nero
Plastica
100.0 kg
2,9742 € - 2,9742 € Richiedi il lead time qui
80.0 mm
Grigio
Plastica
60.0 kg
4,0223 € - 4,0223 € Richiedi il lead time qui
100.0 mm
Nero
Plastica
70.0 kg
24,5165 € - 53,0611 € Richiedi il lead time qui
260.0 mm
Nero
Plastica
100.0 kg
70,4903 € - 207,2178 € Richiedi il lead time qui
175.0 mm
Rosso
Ghisa
662.8 kg
0,7251 € - 0,8483 € 552 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.0 mm
Nero
Plastica
40.0 kg
2,606 € - 2,606 € 48 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
60.0 mm
Grigio
Plastica
60.0 kg
6,076 € - 11,5401 € 58 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
100.0 mm
Nero
Acciaio
70.0 kg
25,8762 € - 76,1117 € 15 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
80.0 mm
Rosso
Ghisa
163.1 kg
2,606 € - 2,606 € 86 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
75.0 mm
Grigio scuro
Plastica
60.0 kg
  • di 3
Ruota 150.0 mm (DIA) 40.0 mm 458.9 kg Ghisa Rosso

10209165

Fascia di prezzo
162,3062 € - 55,2082 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale ruota (nome esteso)
    Ghisa
  • Colore
    Rosso
  • Capacità di carico
    458.9 kg
  • Diametro ruota
    150.0 mm
  • Larghezza ruota
    40.0 mm
Ruota 125.0 mm (DIA) 37.5 mm 110.0 kg Acciaio Nero

10270387

Fascia di prezzo
19,5707 € - 10,325 €

Livelli di giacenza
51 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota (nome esteso)
    Acciaio
  • Colore
    Nero
  • Capacità di carico
    110.0 kg
  • Diametro ruota
    125.0 mm
  • Larghezza ruota
    37.5 mm
Ruota 200.0 mm (DIA) 50.0 mm 100.0 kg Plastica Nero

10278130

Fascia di prezzo
40,6286 € - 20,8766 €

Livelli di giacenza
156 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota (nome esteso)
    Plastica
  • Colore
    Nero
  • Capacità di carico
    100.0 kg
  • Diametro ruota
    200.0 mm
  • Larghezza ruota
    50.0 mm
Ruota 80.0 mm (DIA) 22.0 mm 60.0 kg Plastica Nero

10270530

Fascia di prezzo
1,6995 € - 1,6995 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale ruota (nome esteso)
    Plastica
  • Colore
    Nero
  • Capacità di carico
    60.0 kg
  • Diametro ruota
    80.0 mm
  • Larghezza ruota
    22.0 mm
Ruota 100.0 mm (DIA) 27.0 mm 80.0 kg Plastica Nero

10270547

Fascia di prezzo
3,3283 € - 3,3283 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale ruota (nome esteso)
    Plastica
  • Colore
    Nero
  • Capacità di carico
    80.0 kg
  • Diametro ruota
    100.0 mm
  • Larghezza ruota
    27.0 mm
Ruota 125.0 mm (DIA) 36.0 mm 203.1 kg Plastica Blu

10209219

Fascia di prezzo
24,474 € - 17,4774 €

Livelli di giacenza
32 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota (nome esteso)
    Plastica
  • Colore
    Blu
  • Capacità di carico
    203.1 kg
  • Diametro ruota
    125.0 mm
  • Larghezza ruota
    36.0 mm
Ruota 35.0 mm (DIA) 10.0 mm 10.0 kg Polimero Nero

10292303

Fascia di prezzo
0,6811 € - 0,3441 €

Livelli di giacenza
300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota (nome esteso)
    Polimero termoplastico
  • Colore
    Nero
  • Capacità di carico
    10.0 kg
  • Diametro ruota
    35.0 mm
  • Larghezza ruota
    10.0 mm
Ruota 100.0 mm (DIA) 30.0 mm 229.4 kg Ghisa Rosso

10209141

Fascia di prezzo
97,9726 € - 33,326 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale ruota (nome esteso)
    Ghisa
  • Colore
    Rosso
  • Capacità di carico
    229.4 kg
  • Diametro ruota
    100.0 mm
  • Larghezza ruota
    30.0 mm
Ruota 200.0 mm (DIA) 50.0 mm 968.7 kg Ghisa Rosso

10209189

Fascia di prezzo
307,3616 € - 104,5529 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale ruota (nome esteso)
    Ghisa
  • Colore
    Rosso
  • Capacità di carico
    968.7 kg
  • Diametro ruota
    200.0 mm
  • Larghezza ruota
    50.0 mm
Ruota 80.0 mm (DIA) 25.0 mm 50.0 kg Acciaio Nero

10270363

Fascia di prezzo
8,8633 € - 4,688 €

Livelli di giacenza
89 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota (nome esteso)
    Acciaio
  • Colore
    Nero
  • Capacità di carico
    50.0 kg
  • Diametro ruota
    80.0 mm
  • Larghezza ruota
    25.0 mm
Ruota 260.0 mm (DIA) 85.0 mm 100.0 kg Plastica Nero

10278123

Fascia di prezzo
26,2019 € - 23,5676 €

Livelli di giacenza
3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota (nome esteso)
    Plastica
  • Colore
    Nero
  • Capacità di carico
    100.0 kg
  • Diametro ruota
    260.0 mm
  • Larghezza ruota
    85.0 mm
Ruota 80.0 mm (DIA) 22.0 mm 60.0 kg Plastica Grigio

10270455

Fascia di prezzo
2,9742 € - 2,9742 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale ruota (nome esteso)
    Plastica
  • Colore
    Grigio
  • Capacità di carico
    60.0 kg
  • Diametro ruota
    80.0 mm
  • Larghezza ruota
    22.0 mm
Ruota 100.0 mm (DIA) 30.0 mm 70.0 kg Plastica Nero

10270486

Fascia di prezzo
4,0223 € - 4,0223 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale ruota (nome esteso)
    Plastica
  • Colore
    Nero
  • Capacità di carico
    70.0 kg
  • Diametro ruota
    100.0 mm
  • Larghezza ruota
    30.0 mm
Ruota 260.0 mm (DIA) 85.0 mm 100.0 kg Plastica Nero

10278147

Fascia di prezzo
53,0611 € - 24,5165 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale ruota (nome esteso)
    Plastica
  • Colore
    Nero
  • Capacità di carico
    100.0 kg
  • Diametro ruota
    260.0 mm
  • Larghezza ruota
    85.0 mm
Ruota 175.0 mm (DIA) 40.0 mm 662.8 kg Ghisa Rosso

10209172

Fascia di prezzo
207,2178 € - 70,4903 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale ruota (nome esteso)
    Ghisa
  • Colore
    Rosso
  • Capacità di carico
    662.8 kg
  • Diametro ruota
    175.0 mm
  • Larghezza ruota
    40.0 mm
Ruota 50.0 mm (DIA) 19.0 mm 40.0 kg Plastica Nero

10270509

Fascia di prezzo
0,8483 € - 0,7251 €

Livelli di giacenza
552 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota (nome esteso)
    Plastica
  • Colore
    Nero
  • Capacità di carico
    40.0 kg
  • Diametro ruota
    50.0 mm
  • Larghezza ruota
    19.0 mm
Ruota 60.0 mm (DIA) 20.0 mm 60.0 kg Plastica Grigio

10270448

Fascia di prezzo
2,606 € - 2,606 €

Livelli di giacenza
48 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota (nome esteso)
    Plastica
  • Colore
    Grigio
  • Capacità di carico
    60.0 kg
  • Diametro ruota
    60.0 mm
  • Larghezza ruota
    20.0 mm
Ruota 100.0 mm (DIA) 30.0 mm 70.0 kg Acciaio Nero

10270370

Fascia di prezzo
11,5401 € - 6,076 €

Livelli di giacenza
58 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota (nome esteso)
    Acciaio
  • Colore
    Nero
  • Capacità di carico
    70.0 kg
  • Diametro ruota
    100.0 mm
  • Larghezza ruota
    30.0 mm
Ruota 80.0 mm (DIA) 25.0 mm 163.1 kg Ghisa Rosso

10209134

Fascia di prezzo
76,1117 € - 25,8762 €

Livelli di giacenza
15 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota (nome esteso)
    Ghisa
  • Colore
    Rosso
  • Capacità di carico
    163.1 kg
  • Diametro ruota
    80.0 mm
  • Larghezza ruota
    25.0 mm
Ruota 75.0 mm (DIA) 24.0 mm 60.0 kg Plastica Grigio scuro

10270523

Fascia di prezzo
2,606 € - 2,606 €

Livelli di giacenza
86 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota (nome esteso)
    Plastica
  • Colore
    Grigio scuro
  • Capacità di carico
    60.0 kg
  • Diametro ruota
    75.0 mm
  • Larghezza ruota
    24.0 mm