Menu Ricerca

Rondelle piatte - Plastica

Disponibile

Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.

They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.

  • Indicata per isolare gli assemblaggi da elettricità e umidità.
  • Resistente a corrosione, abrasione e a gran parte degli agenti chimici.
  • Garantisce una tenuta sicura e stabile, riducendo il rischio.
Materiale: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Colore: Naturale, Nero, Marrone Standard infiammabilità del materiale: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBCodice Serie:

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
610 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Colore Materiale Diametro interno Diametro esterno Spessore Acquista
0,7879 € - 0,8278 € 1805 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
19.0 mm
36.0 mm
3.0 mm
0,0596 € - 0,0698 € 66000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
8.4 mm
15.0 mm
1.6 mm
0,0745 € - 0,0871 € 1240 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
10.5 mm
18.0 mm
1.6 mm
0,6999 € - 0,737 € Richiedi il lead time qui
Naturale
Nylon 6/6
21.0 mm
34.0 mm
3.0 mm
0,0533 € - 0,0622 € 55049 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
6.4 mm
18.0 mm
1.6 mm
0,0658 € - 0,0919 € 49500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
5.3 mm
15.0 mm
1.5 mm
0,2832 € - 0,3313 € 2089 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
17.0 mm
32.0 mm
3.0 mm
0,2392 € - 0,2805 € 7030 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
21.0 mm
40.0 mm
3.0 mm
0,0871 € - 0,1215 € Richiedi il lead time qui
Naturale
Nylon 6/6
6.4 mm
18.0 mm
2.0 mm
0,0285 € - 0,0335 € 199868 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
6.4 mm
14.0 mm
1.2 mm
0,3824 € - 0,6217 € 6680 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
13.0 mm
40.0 mm
3.0 mm
0,0402 € - 0,0467 € 78039 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
8.4 mm
18.0 mm
1.5 mm
0,2626 € - 0,3066 € 1750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
25.0 mm
39.0 mm
4.0 mm
1,1646 € - 1,1646 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
25.0 mm
49.0 mm
4.0 mm
0,0724 € - 0,0847 € 24798 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
8.4 mm
23.8 mm
2.0 mm
0,4578 € - 0,5362 € 1474 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
31.0 mm
60.0 mm
4.0 mm
0,0679 € - 0,0679 € 15000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
2.7 mm
5.0 mm
0.5 mm
0,2223 € - 0,3186 € Richiedi il lead time qui
Trasparente
PC
8.5 mm
18.0 mm
1.6 mm
0,1926 € - 0,2025 € 42964 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
PA
10.5 mm
21.0 mm
2.5 mm
0,2179 € - 0,2291 € 165431 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
PA
8.0 mm
10.0 mm
2.5 mm
  • di 31
Rondella 19.0 mm 36.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10042076

Fascia di prezzo
0,8278 € - 0,7879 €

Livelli di giacenza
1805 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    19.0 mm
  • Diametro esterno
    36.0 mm
  • Spessore
    3.0 mm
  • Tipo rondella
    Rondella piatta
  • Forma rondella
    Rotondo
Rondella 8.4 mm 15.0 mm 1.6 mm Nylon 6/6

10068656

Fascia di prezzo
0,0698 € - 0,0596 €

Livelli di giacenza
66000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    8.4 mm
  • Diametro esterno
    15.0 mm
  • Spessore
    1.6 mm
  • Tipo rondella
    Rondella piatta
  • Forma rondella
    Rotondo
Rondella 10.5 mm 18.0 mm 1.6 mm Nylon 6/6

10068670

Fascia di prezzo
0,0871 € - 0,0745 €

Livelli di giacenza
1240 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    10.5 mm
  • Diametro esterno
    18.0 mm
  • Spessore
    1.6 mm
  • Tipo rondella
    Rondella piatta
  • Forma rondella
    Rotondo
Rondella 21.0 mm 34.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10068731

Fascia di prezzo
0,737 € - 0,6999 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    21.0 mm
  • Diametro esterno
    34.0 mm
  • Spessore
    3.0 mm
  • Tipo rondella
    Rondella piatta
  • Forma rondella
    Rotondo
Rondella 6.4 mm 18.0 mm 1.6 mm Nylon 6/6

10069547

Fascia di prezzo
0,0622 € - 0,0533 €

Livelli di giacenza
55049 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    6.4 mm
  • Diametro esterno
    18.0 mm
  • Spessore
    1.6 mm
  • Tipo rondella
    Rondella piatta
  • Forma rondella
    Rotondo
Rondella 5.3 mm 15.0 mm 1.5 mm Nylon 6/6

10055939

Fascia di prezzo
0,0919 € - 0,0658 €

Livelli di giacenza
49500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    5.3 mm
  • Diametro esterno
    15.0 mm
  • Spessore
    1.5 mm
  • Tipo rondella
    Rondella piatta
  • Forma rondella
    Rotondo
Rondella 17.0 mm 32.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10042069

Fascia di prezzo
0,3313 € - 0,2832 €

Livelli di giacenza
2089 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    17.0 mm
  • Diametro esterno
    32.0 mm
  • Spessore
    3.0 mm
  • Tipo rondella
    Rondella piatta
  • Forma rondella
    Rotondo
Rondella 21.0 mm 40.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10042083

Fascia di prezzo
0,2805 € - 0,2392 €

Livelli di giacenza
7030 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    21.0 mm
  • Diametro esterno
    40.0 mm
  • Spessore
    3.0 mm
  • Tipo rondella
    Rondella piatta
  • Forma rondella
    Rotondo
Rondella 6.4 mm 18.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

10117316

Fascia di prezzo
0,1215 € - 0,0871 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    6.4 mm
  • Diametro esterno
    18.0 mm
  • Spessore
    2.0 mm
  • Tipo rondella
    Rondella piatta
  • Forma rondella
    Rotondo
Rondella 6.4 mm 14.0 mm 1.2 mm Nylon 6/6

10041987

Fascia di prezzo
0,0335 € - 0,0285 €

Livelli di giacenza
199868 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    6.4 mm
  • Diametro esterno
    14.0 mm
  • Spessore
    1.2 mm
  • Tipo rondella
    Rondella piatta
  • Forma rondella
    Rotondo
Rondella 13.0 mm 40.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10117385

Fascia di prezzo
0,6217 € - 0,3824 €

Livelli di giacenza
6680 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    13.0 mm
  • Diametro esterno
    40.0 mm
  • Spessore
    3.0 mm
  • Tipo rondella
    Rondella piatta
  • Forma rondella
    Rotondo
Rondella 8.4 mm 18.0 mm 1.5 mm Nylon 6/6

10042007

Fascia di prezzo
0,0467 € - 0,0402 €

Livelli di giacenza
78039 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    8.4 mm
  • Diametro esterno
    18.0 mm
  • Spessore
    1.5 mm
  • Tipo rondella
    Rondella piatta
  • Forma rondella
    Rotondo
Rondella 25.0 mm 39.0 mm 4.0 mm Nylon 6/6

10068748

Fascia di prezzo
0,3066 € - 0,2626 €

Livelli di giacenza
1750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    25.0 mm
  • Diametro esterno
    39.0 mm
  • Spessore
    4.0 mm
  • Tipo rondella
    Rondella piatta
  • Forma rondella
    Rotondo
Rondella 25.0 mm 49.0 mm 4.0 mm Nylon 6/6

10042090

Fascia di prezzo
1,1646 € - 1,1646 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    25.0 mm
  • Diametro esterno
    49.0 mm
  • Spessore
    4.0 mm
  • Tipo rondella
    Rondella piatta
  • Forma rondella
    Rotondo
Rondella 8.4 mm 23.8 mm 2.0 mm Nylon 6/6

10069578

Fascia di prezzo
0,0847 € - 0,0724 €

Livelli di giacenza
24798 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    8.4 mm
  • Diametro esterno
    23.8 mm
  • Spessore
    2.0 mm
  • Tipo rondella
    Rondella piatta
  • Forma rondella
    Rotondo
Rondella 31.0 mm 60.0 mm 4.0 mm Nylon 6/6

10042106

Fascia di prezzo
0,5362 € - 0,4578 €

Livelli di giacenza
1474 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    31.0 mm
  • Diametro esterno
    60.0 mm
  • Spessore
    4.0 mm
  • Tipo rondella
    Rondella piatta
  • Forma rondella
    Rotondo
Rondella 2.7 mm 5.0 mm 0.5 mm Nylon 6/6

10179765

Fascia di prezzo
0,0679 € - 0,0679 €

Livelli di giacenza
15000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    2.7 mm
  • Diametro esterno
    5.0 mm
  • Spessore
    0.5 mm
  • Tipo rondella
    Rondella piatta
  • Forma rondella
    Rotondo
Rondella piatta 8.5 mm 18.0 mm 1.6 mm PC

10219577

Fascia di prezzo
0,3186 € - 0,2223 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    8.5 mm
  • Diametro esterno
    18.0 mm
  • Spessore
    1.6 mm
  • Tipo rondella
    Rondella piatta
  • Forma rondella
    Rotondo
Rondella 10.5 mm 21.0 mm 2.5 mm PA

10136560

Fascia di prezzo
0,2025 € - 0,1926 €

Livelli di giacenza
42964 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    10.5 mm
  • Diametro esterno
    21.0 mm
  • Spessore
    2.5 mm
  • Tipo rondella
    Rondella piatta
  • Forma rondella
    Rotondo
Rondella 8.0 mm 10.0 mm 2.5 mm PA

10383308

Fascia di prezzo
0,2291 € - 0,2179 €

Livelli di giacenza
165431 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    8.0 mm
  • Diametro esterno
    10.0 mm
  • Spessore
    2.5 mm
  • Tipo rondella
    Rondella piatta
  • Forma rondella
    Rotondo