Menu Ricerca

Rondella 25.0 mm 39.0 mm 4.0 mm Nylon 6/6

This red LDPE quick fit threaded protection plug fits M45 x 2 Metric threads and has an easy to grip head for efficient application and removal. The short thread engagement allows a quick fit with reduced turns.
Codice articolo Essentra :

10068748

Codice articolo precedente:

1010780000VR

1750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
250 - 2499 0,3066 €
2500 - 4999 0,2915 €
5000 + 0,2626 €
Confezione standard: 250

Ordina a multipli di 250

Totale ordine:

76,65 €

250 x 0,3066 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro interno 25.0 mm
Diametro esterno 39.0 mm
Spessore 4.0 mm
Tipo rondella Rondella piatta
Forma rondella Rotondo
Colore Naturale
Materiale (nome esteso) Poliammide 6/6
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci