Menu Ricerca

Rondella 10.5 mm 18.0 mm 1.6 mm Nylon 6/6

This red LDPE quick fit threaded protection plug fits 7/16-20 UNF threads and has an easy to grip head for efficient application and removal. The short thread engagement allows a quick fit with reduced turns.
Codice articolo Essentra :

10068670

Codice articolo precedente:

1010460000VR

1240 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 9999 0,0871 €
10000 - 19999 0,0826 €
20000 + 0,0745 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

87,10 €

1000 x 0,0871 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro interno 10.5 mm
Diametro esterno 18.0 mm
Spessore 1.6 mm
Tipo rondella Rondella piatta
Forma rondella Rotondo
Colore Naturale
Materiale (nome esteso) Poliammide 6/6
Specifiche DIN 433
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci