Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.
They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.
Materiale: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Colore: Naturale, Nero, Marrone Standard infiammabilità del materiale: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBCodice Serie:
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Colore | Materiale | Diametro interno | Diametro esterno | Spessore | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0769 € - 0,09 € | 119400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,4578 € - 0,4578 € | 33229 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,3561 € - 0,3561 € | 19638 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.177 in
4.5 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 10042113 | 0,2157 € - 0,2157 € | 58772 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
Nylon 6/6
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
| 0,3824 € - 0,6217 € | 13999 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
PA
|
|
|
|
||
| 0,0359 € - 0,0359 € | 141350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
PA
|
|
|
|
||
| 0,1298 € - 0,1685 € | 41652 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
PVC
|
|
|
|
||
| 0,3909 € - 0,633 € | 72993 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
PA
|
|
|
|
||
| 0,1244 € - 0,1742 € | 533 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
PA
|
|
|
|
||
| 0,1543 € - 0,2011 € | 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
PA
|
|
|
|
||
| 0,0987 € - 0,1378 € | 7030 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
PA
|
|
|
|
||
| 0,2166 € - 0,2988 € | 16003 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
PVC
|
|
|
|
||
| 0,0427 € - 0,0427 € | Richiedi il lead time qui |
Naturale
|
Nylon 6/6
|
|
|
|
||
| 0,0929 € - 0,0929 € | 19200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
PA
|
|
0.421 in
10.7 mm
|
|
||
| 0,0501 € - 0,0501 € | 4031 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
PA
|
|
|
|
||
| 0,3909 € - 0,633 € | 240 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
PVC
|
|
|
|
||
| 0,3115 € - 0,5693 € | 16400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
PA
|
|
|
|
||
| 0,2662 € - 0,4843 € | 12802 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
PA
|
|
|
|
||
| 0,2818 € - 0,5141 € | 5863 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
PA
|
|
|
|
||
| 0,2195 € - 0,4008 € | 5290 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
PA