Menu Ricerca

Rondelle anticaduta

Disponibile

Le rondelle anticaduta vengono utilizzate prevalentemente per mantenere viti e bulloni in posizione durante l'assemblaggio e sono caratterizzate da un design che aderisce alla parte esterna del gambo di viti e bulloni. Offrono inoltre ammortizzazione e distanziamento e contribuiscono a isolare gli elementi assemblati da umidità ed elettricità.

Questa gamma di rondelle comprende opzioni con dentellatura interna ed esterna e design conico. La rondella scorre facilmente sulla vite (o sul bullone) e viene bloccata dalla vite una volta assemblata. Si inserisce completamente nell'ingranaggio della vite offrendo un'ottima tenuta.

Queste rondelle consentono il premontaggio della vite (o del bullone) prima di fissarli con il dado. Sono la soluzione ideale quando è necessario preassemblare vite e rondella. Contribuiscono inoltre a ridurre tempi e costi dell'assemblaggio.

La gamma comprende materiali diversi che garantiscono resistenza a corrosione, abrasione e sostanze chimiche.

  • Materiali: policarbonato (PC), poliammide 6.6 (PA) e polietilene ad alta densità (HDPE)
  • Colore: naturale


Codice Serie: SR1945

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
140 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Materiale Diametro interno Diametro esterno Dimensioni vite compatibili (tutti) Spessore Acquista
0,0766 € - 0,0899 € 20249 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
HDPE
20.0 mm
1.0 mm
0,0642 € - 0,0897 € 57100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
PA
5.3 mm
15.0 mm
1.5 mm
0,0661 € - 0,0924 € 76785 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
PVC
15.0 mm
1.5 mm
0,2141 € - 0,391 € 25200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
PVC
30.0 mm
3.0 mm
0,0661 € - 0,0924 € 15248 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
PVC
15.0 mm
1.5 mm
0,0963 € - 0,1344 € 1111 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
PA
10.5 mm
18.0 mm
1.5 mm
0,373 € - 0,6065 € 5857 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
PVC
40.0 mm
3.0 mm
0,0277 € - 0,0277 € 342439 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
PA
7.0 mm
1.4 mm
0,2141 € - 0,391 € 6229 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
PA
30.0 mm
3.0 mm
0,067 € - 0,0935 € 134537 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
PA
15.0 mm
1.5 mm
0,0327 € - 0,0384 € 6043 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
HDPE
4.3 mm
10.0 mm
0.8 mm
0,0686 € - 0,0957 € 20363 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
PA
10.5 mm
21.0 mm
2.5 mm
0,0298 € - 0,0349 € 90980 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
HDPE
10.0 mm
1.0 mm
0,1221 € - 0,1301 € 29925 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
HDPE
17.0 mm
1.6 mm
0,0681 € - 0,0819 € 250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
HDPE
12.0 mm
1.0 mm
0,0851 € - 0,1021 € 943 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
HDPE
14.0 mm
1.2 mm
0,1225 € - 0,1464 € 250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
HDPE
24.0 mm
2.0 mm
0,0425 € - 0,0425 € 34342 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
PA
2.7 mm
5.0 mm
1.5 mm
0,0953 € - 0,1142 € 734 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
HDPE
17.0 mm
1.6 mm
0,0649 € - 0,0778 € Richiedi il lead time qui
HDPE
10.0 mm
1.0 mm
  • di 7
Rondelle di ritegno 20.0 mm 1.0 mm HDPE

10120255

Fascia di prezzo
0,0899 € - 0,0766 €

Livelli di giacenza
20249 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo rondella
    Rondella imperdibile
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Colore
    Naturale
  • Diametro esterno
    20.0 mm
  • Spessore
    1.0 mm
Rondelle di ritegno 5.3 mm 15.0 mm 1.5 mm PA

10055922

Fascia di prezzo
0,0897 € - 0,0642 €

Livelli di giacenza
57100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo rondella
    Rondella imperdibile
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Colore
    Naturale
  • Diametro esterno
    15.0 mm
  • Diametro interno
    5.3 mm
Rondella piatta 5.3 mm 15.0 mm 1.5 mm PVC

10117293

Fascia di prezzo
0,0924 € - 0,0661 €

Livelli di giacenza
76785 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo rondella
    Rondella piatta
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Colore
    Nero
  • Diametro esterno
    15.0 mm
  • Spessore
    1.5 mm
Rondelle di ritegno 6.4 mm 30.0 mm 3.0 mm PVC

10117446

Fascia di prezzo
0,391 € - 0,2141 €

Livelli di giacenza
25200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo rondella
    Rondella imperdibile
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Colore
    Nero
  • Diametro esterno
    30.0 mm
  • Spessore
    3.0 mm
Rondelle di ritegno 3.2 mm 15.0 mm 1.5 mm PVC

10117392

Fascia di prezzo
0,0924 € - 0,0661 €

Livelli di giacenza
15248 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo rondella
    Rondella imperdibile
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Colore
    Nero
  • Diametro esterno
    15.0 mm
  • Spessore
    1.5 mm
Rondelle di ritegno 10.5 mm 18.0 mm 1.5 mm PA

10118054

Fascia di prezzo
0,1344 € - 0,0963 €

Livelli di giacenza
1111 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo rondella
    Rondella imperdibile
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Colore
    Naturale
  • Diametro esterno
    18.0 mm
  • Diametro interno
    10.5 mm
Rondella piatta 13.0 mm 40.0 mm 3.0 mm PVC

10117378

Fascia di prezzo
0,6065 € - 0,373 €

Livelli di giacenza
5857 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo rondella
    Rondella piatta
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Colore
    Nero
  • Diametro esterno
    40.0 mm
  • Spessore
    3.0 mm
Rondelle di ritegno 3.2 mm 7.0 mm 1.4 mm PA

10041703

Fascia di prezzo
0,0277 € - 0,0277 €

Livelli di giacenza
342439 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo rondella
    Rondella imperdibile
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Colore
    Naturale
  • Diametro esterno
    7.0 mm
  • Spessore
    1.4 mm
Rondelle di ritegno 6.4 mm 30.0 mm 3.0 mm PA

10117439

Fascia di prezzo
0,391 € - 0,2141 €

Livelli di giacenza
6229 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo rondella
    Rondella imperdibile
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Colore
    Naturale
  • Diametro esterno
    30.0 mm
  • Spessore
    3.0 mm
Rondelle di ritegno 8.4 mm 15.0 mm 1.5 mm PA

10060094

Fascia di prezzo
0,0935 € - 0,067 €

Livelli di giacenza
134537 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo rondella
    Rondella imperdibile
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Colore
    Naturale
  • Diametro esterno
    15.0 mm
  • Spessore
    1.5 mm
Rondelle di ritegno 4.3 mm 10.0 mm 0.8 mm HDPE

10070758

Fascia di prezzo
0,0384 € - 0,0327 €

Livelli di giacenza
6043 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo rondella
    Rondella imperdibile
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene ad alta densità
  • Colore
    Naturale
  • Diametro esterno
    10.0 mm
  • Diametro interno
    4.3 mm
Rondelle di ritegno 10.5 mm 21.0 mm 2.5 mm PA

10041796

Fascia di prezzo
0,0957 € - 0,0686 €

Livelli di giacenza
20363 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo rondella
    Rondella imperdibile
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Colore
    Naturale
  • Diametro esterno
    21.0 mm
  • Diametro interno
    10.5 mm
Rondelle di ritegno 10.0 mm 1.0 mm HDPE

10280911

Fascia di prezzo
0,0349 € - 0,0298 €

Livelli di giacenza
90980 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo rondella
    Rondella imperdibile
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene ad alta densità
  • Colore
    Naturale
  • Diametro esterno
    10.0 mm
  • Spessore
    1.0 mm
Rondelle di ritegno 17.0 mm 1.6 mm HDPE

10214923

Fascia di prezzo
0,1301 € - 0,1221 €

Livelli di giacenza
29925 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo rondella
    Rondella imperdibile
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene ad alta densità
  • Colore
    Naturale
  • Diametro esterno
    17.0 mm
  • Spessore
    1.6 mm
Rondelle di ritegno 5.3 mm 12.0 mm 1.0 mm HDPE

10322567

Fascia di prezzo
0,0819 € - 0,0681 €

Livelli di giacenza
250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo rondella
    Rondella imperdibile
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene ad alta densità
  • Colore
    Naturale
  • Diametro esterno
    12.0 mm
  • Spessore
    1.0 mm
Rondelle di ritegno 6.4 mm 14.0 mm 1.2 mm HDPE

10322611

Fascia di prezzo
0,1021 € - 0,0851 €

Livelli di giacenza
943 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo rondella
    Rondella imperdibile
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene ad alta densità
  • Colore
    Naturale
  • Diametro esterno
    14.0 mm
  • Spessore
    1.2 mm
Rondelle di ritegno 10.5 mm 24.0 mm 2.0 mm HDPE

10322703

Fascia di prezzo
0,1464 € - 0,1225 €

Livelli di giacenza
250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo rondella
    Rondella imperdibile
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene ad alta densità
  • Colore
    Naturale
  • Diametro esterno
    24.0 mm
  • Spessore
    2.0 mm
Rondelle di ritegno 2.7 mm 5.0 mm 1.5 mm PA

10055809

Fascia di prezzo
0,0425 € - 0,0425 €

Livelli di giacenza
34342 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo rondella
    Rondella piatta
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Colore
    Naturale
  • Diametro esterno
    5.0 mm
  • Diametro interno
    2.7 mm
Rondelle di ritegno 6.4 mm 17.0 mm 1.6 mm HDPE

10322642

Fascia di prezzo
0,1142 € - 0,0953 €

Livelli di giacenza
734 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo rondella
    Rondella imperdibile
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene ad alta densità
  • Colore
    Naturale
  • Diametro esterno
    17.0 mm
  • Spessore
    1.6 mm
Rondelle di ritegno 5.3 mm 10.0 mm 1.0 mm HDPE

10322574

Fascia di prezzo
0,0778 € - 0,0649 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo rondella
    Rondella imperdibile
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene ad alta densità
  • Colore
    Naturale
  • Diametro esterno
    10.0 mm
  • Spessore
    1.0 mm