Menu Ricerca

Rondelle di ritegno 6.4 mm 17.0 mm 1.6 mm HDPE

Designed to grip outside of screw shank. Easily slides on to the screw and is retained by the screw once assembled. Ideal when pre-assembly of the screw and washer is required. Reduces assembly time and cost.
Codice articolo Essentra :

10214923

Codice articolo precedente:

1348396

14925 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,1334 €
5000 - 9999 0,1277 €
10000 + 0,1252 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

133,40 €

1000 x 0,1334 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro interno 6.4 mm
Diametro esterno 17.0 mm
Spessore 1.6 mm
Dimensioni vite M6
Materiale HDPE
Colore Naturale
Codice doganale 3926909790

Il prodotto 1348396 sostituisce:

Rondelle di ritegno 6.4 mm 17.0 mm 1.6 mm HDPE
Codice articolo Essentra : 10232446
Codice articolo precedente: 1040270900VR

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci