Le rondelle anticaduta vengono utilizzate prevalentemente per mantenere viti e bulloni in posizione durante l'assemblaggio e sono caratterizzate da un design che aderisce alla parte esterna del gambo di viti e bulloni. Offrono inoltre ammortizzazione e distanziamento e contribuiscono a isolare gli elementi assemblati da umidità ed elettricità.
Questa gamma di rondelle comprende opzioni con dentellatura interna ed esterna e design conico. La rondella scorre facilmente sulla vite (o sul bullone) e viene bloccata dalla vite una volta assemblata. Si inserisce completamente nell'ingranaggio della vite offrendo un'ottima tenuta.
Queste rondelle consentono il premontaggio della vite (o del bullone) prima di fissarli con il dado. Sono la soluzione ideale quando è necessario preassemblare vite e rondella. Contribuiscono inoltre a ridurre tempi e costi dell'assemblaggio.
La gamma comprende materiali diversi che garantiscono resistenza a corrosione, abrasione e sostanze chimiche.
Codice Serie: SR1945
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Materiale | Diametro interno | Diametro esterno | Dimensioni vite compatibili (tutti) | Spessore | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,058 € - 0,0679 € | 72058 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
HDPE
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,0421 € - 0,0421 € | 38647 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
LDPE - PIR
|
|
0.429 in
10.9 mm
|
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,1671 € - 0,2307 € | 17660 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PA
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,0362 € - 0,0362 € | 47990 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
LDPE - PIR
|
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
0.055 in
1.4 mm
|
||
| 0,0388 € - 0,0388 € | 48862 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
LDPE - PIR
|
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,0417 € - 0,0583 € | 129868 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
LDPE - PIR
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,0345 € - 0,0345 € | 43906 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
LDPE - PIR
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
0.087 in
2.2 mm
|
||
| 0,0373 € - 0,0373 € | 57458 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
LDPE - PIR
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,0825 € - 0,1151 € | 135768 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PA
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,0849 € - 0,1185 € | 114937 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PVC
|
|
0.717 in
18.2 mm
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,0661 € - 0,0924 € | 15248 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PVC
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,0877 € - 0,1224 € | 46496 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PVC
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,0474 € - 0,0474 € | 27475 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PVC
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.055 in
1.4 mm
|
||
| 0,0288 € - 0,0288 € | 55754 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
LDPE - PIR
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,0591 € - 0,0823 € | 1116998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
LDPE - PIR
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,0432 € - 0,0432 € | 77125 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
LDPE - PIR
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
0.106 in
2.7 mm
|
||
| 0,0331 € - 0,0331 € | 53707 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
LDPE - PIR
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,2141 € - 0,391 € | 25200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PVC
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,0833 € - 0,1164 € | 28526 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
LDPE - PIR
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,0963 € - 0,1344 € | 1111 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PA
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare