Mini rivetti a scatto con componente maschio e femmina. Realizzati in nylon 6/6 con classificazione UL94 V2, RMS-01, offrono la soluzione perfetta per fissare insieme due pannelli, il tutto con un semplice scatto.
Si installano rapidamente premendo insieme i pezzi maschio e femmina. Questi mini rivetti a scatto in nylon sono la scelta ideale per gli ambienti esterni. Sono resistenti alla corrosione, all'olio, all'abrasione e alla maggior parte dei prodotti chimici.
Codice Serie: SRK0015
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Tipo di rivetto | Diametro foro compatibile | Altezza testa | Spessore pannello | Diametro testa | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0842 € - 0,104 € | 665 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rivetto maschio ad albero
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,0842 € - 0,104 € | Richiedi il lead time qui |
Rivetto maschio ad albero
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,1229 € - 0,1518 € | Richiedi il lead time qui |
Rivetto maschio ad albero
|
|
0.1 in
2.54 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,0554 € - 0,0684 € | 2927 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rivetto maschio ad albero
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,1462 € - 0,2186 € | 6995 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rivetto maschio ad albero
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,0842 € - 0,104 € | Richiedi il lead time qui |
Rivetto maschio ad albero
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,0334 € - 0,0412 € | 13285 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rivetto femmina ad albero
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,0554 € - 0,0684 € | 2992 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rivetto maschio ad albero
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,1229 € - 0,1518 € | Richiedi il lead time qui |
Rivetto maschio ad albero
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1229 € - 0,1518 € | 21260 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rivetto maschio ad albero
|
|
0.1 in
2.54 mm
|
0.187 in
4.75 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,0554 € - 0,0684 € | 19652 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rivetto maschio ad albero
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,0377 € - 0,0466 € | Richiedi il lead time qui |
Rivetto femmina ad albero
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,1229 € - 0,1518 € | 2859 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rivetto maschio ad albero
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.327 in
8.3 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1229 € - 0,1518 € | 23940 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rivetto maschio ad albero
|
|
0.1 in
2.54 mm
|
0.125 in
3.18 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,0554 € - 0,0684 € | 990 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rivetto maschio ad albero
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,0842 € - 0,104 € | 2867 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rivetto maschio ad albero
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,0443 € - 0,0547 € | 59969 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rivetto femmina ad albero
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,0842 € - 0,104 € | 3771 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rivetto maschio ad albero
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,1229 € - 0,1518 € | Richiedi il lead time qui |
Rivetto maschio ad albero
|
|
0.1 in
2.54 mm
|
0.03 in
0.76 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,0842 € - 0,104 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rivetto maschio ad albero
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare