Menu Ricerca

Rivetto maschio ad albero Mini-rivetto (HD) 1.57 mm (PT)

Il mini-rivetto con lamelle maschio può essere utilizzato insieme a diversi mini-rivetti femmina della stessa gamma (venduti separatamente). Ideale per fissare e unire facilmente materiali diversi o multipli.
Codice articolo Essentra :

10223864

Codice articolo precedente:

27MRM125062

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,1518 €
5000 - 19999 0,1366 €
20000 + 0,1229 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

151,80 €

1000 x 0,1518 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Spessore pannello 1.57 mm
Altezza testa 2.54 mm
Diametro testa 12.7 mm
Stile inserimento rivetto A incastro
Tipo di rivetto Rivetto maschio ad albero
Forma testa rivetto Rotondo
Colore Naturale
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6
Intervallo temperatura di esercizio -40 - 85 °C
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci