Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10223772
27MRM090032
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,104 € |
| 5000 - 19999 | 0,0936 € |
| 20000 + | 0,0842 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Diametro foro compatibile | 0.094 in |
|---|---|
| Diametro foro compatibile | 2.4 mm |
| Spessore pannello | 0.031 in |
| Spessore pannello | 0.8 mm |
| Altezza testa | 1.9 mm |
| Altezza testa | 0.075 in |
| Diametro testa | 0.374 in |
| Diametro testa | 9.5 mm |
| Stile inserimento rivetto | A incastro |
| Tipo di rivetto | Rivetto maschio ad albero |
| Forma testa rivetto | Rotondo |
| Colore | Naturale |
| Materiale (nome esteso) | Nylon 6/6 |
| Intervallo temperatura di esercizio | -40 - 85 °C |
| Intervallo temperatura di esercizio | -40 - 85 °C |
| Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
| Codice doganale | 3926909790 |