27MRM125325
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,1518 € |
5000 - 19999 | 0,1366 € |
20000 + | 0,1229 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Compatible Hole Diameter | 3.2 mm |
---|---|
Compatible Hole Diameter | 0.126 in |
Panel Thickness | 8.3 mm |
Panel Thickness | 0.327 in |
Head Height | 2.5 mm |
Head Height | 0.098 in |
Head Diameter | 12.7 mm |
Head Diameter | 0.5 in |
Rivet Fitting Style | Snap-Together |
Rivet Type | Male Barbed Rivet |
Rivet Head Shape | Round |
Colour | Natural |
Full Material | Nylon 6/6 |
Operating Temperature Range | -40 - 85 °C |
Operating Temperature Range | -40 - 85 °C |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare